Tecnico in campo petrolifero

Misuratori di portata ad effetto Coriolis Micro Motion ELITE

Progettati per misure di altissima precisione e controllo di processo per applicazioni a bassa portata e ad alta capacità, i misuratori di portata Micro Motion ELITE ad effetto Coriolis offrono la misurazione di portata in massa più precisa e ripetibile per liquidi, gas o liquidi con sospensioni solide.

Misuratori di portata Micro Motion Elite

Massima accuratezza nella misura della portata

I misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono la soluzione preferita per applicazioni critiche come la misura fiscale, la portata bifase e altro ancora. Progettati per misure di portata in massa, densità e volume estremamente precise nella più vasta gamma di diametri e materiali della linea, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE offrono la misura più accurata e ripetibile oggi sul mercato per liquidi, gas o fanghi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Massima accuratezza nella misura della portata

Come funziona

Spiegazione della tecnologia

I misuratori di portata a effetto Coriolis sono dispositivi multi-variabile che forniscono una misurazione diretta della portata massica, della densità e della temperatura di liquidi, liquami e gas. La tecnologia si basa sul principio per cui l’inerzia creata del flusso del fluido causa la rotazione delle tubazioni del misuratore in maniera proporzionale alla portata massica. 

Smart Meter Verification

Accertarti che il misuratore funzioni a dovere è fondamentale nelle applicazioni del processo. Tuttavia, rimuoverlo per verificarne il corretto funzionamento può intaccare significativamente le operazioni. Smart Meter Verification fornisce un processo verificabile per controllare la salute del misuratore, l’integrità del tubo di portata e l’elettronica in meno di 90 secondi; il tutto senza interrompere il processo.

Condizioni di flusso bifase

Le applicazioni a flusso bifase con gas intrappolati sono difficili da misurare e utilizzare. Dal momento che il gas occupa un ampio volume ma ha un peso estremamente ridotto, può causare imprecisioni della misurazione, anche rilevanti, sui misuratori o sulle tecnologie interessate. Gli algoritmi di elevata precisione, bassa frequenza di esercizio, sensibilità avanzata del sensore ed elaborazione del segnale digitale dei misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE forniscono prestazioni senza paragoni in condizioni di flusso bifase. 

Donna in un impianto produttivo

Blog dei nostri esperti di automazione

Leggi il nostro blog per conoscere le soluzioni di portata per le applicazioni di processo più esigenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.