Ottimizza la manutenzione sul campo con un dispositivo diagnostico potente e portatile

Quando i dispositivi da campo intelligenti, come strumenti di misura, wireless e analitici, valvole di controllo e altro ancora, non funzionano come previsto o quando i problemi dell'impianto non vengono diagnosticati, possono verificarsi costosi tempi di fermo imprevisti o interruzioni dei processi.

Il comunicatore AMS Trex consente di risolvere immediatamente i problemi meno complessi, evitando così indagini di persona non necessarie, potenzialmente distruttive/invasive. Con un AMS Trex gli utenti possono diagnosticare correttamente i problemi dei dispositivi intelligenti da campo e i team di manutenzione potranno realizzare notevoli risparmi in termini di ore di lavoro e saranno più tranquilli nella consapevolezza che i problemi saranno corretti rapidamente e in modo adeguato al primo intervento.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizza la manutenzione sul campo con un dispositivo diagnostico potente e portatile
Dispositivi

Porta AMS Trex ovunque all'interno dell'impianto

I tecnici isolano e risolvono i problemi sul campo mentre i dispositivi continuano a funzionare grazie all'utilizzo del comunicatore AMS Trex, robusto e a sicurezza intrinseca.

Caratteristiche
dispositivo di riempimento

Robusto, affidabile e a sicurezza intrinseca

È progettato per resistere alle condizioni difficili degli impianti di produzione e soddisfa i requisiti globali di sicurezza intrinseca.

dispositivo di riempimento

Progettato per l'uso

Progettato per essere utilizzato tutto il giorno in campo in modo comodo e con una sola mano. Lo schermo funziona anche con i guanti.

dispositivo di riempimento

Power the Loop

Consente di configurare il dispositivo in campo prima che l'alimentazione e l'infrastruttura I/O siano operative. Per alimentare il dispositivo, basta collegarlo a uno strumento.

dispositivo di riempimento

Display regolabile

Regola facilmente il display per risparmiare energia oppure per adattarlo agli ambienti poco luminosi o a quelli soleggiati, per ottenere uno schermo sempre nitido e leggibile.
 

dispositivo di riempimento

Libreria App

Espandi le funzionalità di AMS Trex grazie al framework moderno e basato su applicazioni per agevolare i tecnici nello svolgimento delle loro attività.

dispositivo di riempimento

Auto Sync

Preserva l'integrità dei dati nel database di AMS Device Manager senza l'intervento di un tecnico.

Alimenta i dispositivi in campo direttamente dallo strumento portatile
Esperienza utente moderna
Collegamenti versatili e sostituibili
Panoramica del dispositivo
Soddisfa i requisiti di conformità e controllo
COMUNICATORE PER DISPOSITIVI AMS TREX

Un unico strumento di un unico fornitore per una gamma completa di operazioni.

Il comunicatore per dispositivi AMS Trex offre tutti gli strumenti necessari ai tecnici in campo in un unico pacchetto robusto, a sicurezza intrinseca e facile da trasportare.


Visualizza la brochure

Alimenta i dispositivi in campo direttamente dallo strumento portatile

La tecnologia Power the Loop elimina la necessità di trovare e trasportare una fonte di alimentazione elettrica compatibile o un simulatore del circuito prima del collegamento a un dispositivo. I tecnici possono effettuare la configurazione sui dispositivi in campo prima che l'alimentazione e l'infrastruttura I/O siano operative.


Libro bianco: La tecnologia Power the Loop | AMS Trex

Alimenta i dispositivi in campo direttamente dallo strumento portatile
Esperienza utente moderna

Anticipa le esigenze degli utenti, offre informazioni per la risoluzione dei problemi e consente la facile navigazione tra i menu e i criteri grazie all'ampia tastiera su schermo touchscreen. 


Esperienza utente moderna
Collegamenti versatili e sostituibili

Fornisce connessioni o funzionalità aggiuntive dell'unità AMS Trex che sono sostituibili a caldo e facilmente modificabili. Il modulo Plus è dotato di connettori HART e FF, connettori per HART e FF con alimentazione che offrono la possibilità di alimentare segmenti di circuito, oltre a un connettore per l'amperometro.
 


Collegamenti versatili e sostituibili
Panoramica del dispositivo

Non appena connesso, il comunicatore offre una panoramica di informazioni, segnalazioni, stato, misurazioni principali e menu del dispositivo, in modo che l'utente possa diagnosticare in modo semplice e immediato i problemi che si verificano.

Panoramica del dispositivo
Soddisfa i requisiti di conformità e controllo

Preserva l'integrità dei dati con la registrazione automatica delle modifiche di configurazione del dispositivo effettuate in campo e sincronizza le modifiche con il software AMS Device Manager, per creare un percorso di controllo accuratamente documentato.


Libro bianco: Miglioramento dell'integrità dei dati con Auto Sync | AMS Trex 
 

Soddisfa i requisiti di conformità e controllo

Aggiungi strumenti diagnostici fondamentali al tuo toolkit

Upgrade Studio, un'applicazione per PC inclusa, aiuta a tenere aggiornata l'unità Trex con nuovi software e app. Le app automatizzano i flussi di lavoro e semplificano al personale in campo la messa in opera, la configurazione, la diagnosi e la risoluzione dei problemi degli strumenti da campo in modo sicuro, coerente e accurato.

Strumenti diagnostici critici
dispositivo di riempimento

Field Communicator

Offre un'ampia gamma di opzioni per la configurazione e la risoluzione dei problemi di dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus.

dispositivo di riempimento

Diagnostica dei circuiti

Alimenta il circuito in campo ed esegui la ricerca dei guasti e i controlli sul circuito. Inoltre, è possibile isolare e risolvere i problemi legati al cablaggio.

dispositivo di riempimento

Diagnostica Fieldbus

Ottieni il set di strumenti necessario per la risoluzione dei problemi e la taratura dei segmenti Fieldbus FOUNDATION.

dispositivo di riempimento

Provisioning di WirelessHART

Esegui il provisioning delle reti wireless in tempi ridotti, con meno possibilità di errori e in modo più sicuro.

dispositivo di riempimento

Radar Master

Garantisci precisione di misura e di configurazione grazie ai trasmettitori di livello radar Rosemount.

dispositivo di riempimento

ValveLink Mobile

Analizza e valuta le condizioni e le performance del gruppo valvole senza influire sul processo.

dispositivo di riempimento

Calcolatrice

Include calcolatrice, conversioni di base, convertitore circuito/calcolatore legge di Ohm e un convertitore di unità.

dispositivo di riempimento

Lettore PDFdi

Trasferisci i file PDF ad AMS Trex per accedere a manuali, procedure operative, note e a qualsiasi altro PDF, direttamente in campo.

Richiedi un preventivo e altro ancora

Visualizza in dettaglio funzioni, specifiche, certificazioni, ricambi, accessori e altro ancora

Invia i tuoi dati per ricevere dal nostro team un preventivo personalizzato per AMS Trex

Visita il portale online di AMS Trex per l'ultima versione del software.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.