Avec le service de surveillance prédictive AMS, complétez un programme existant avec des analyses à la demande, ou bien des experts d’Emerson peuvent gérer les analyses pour les entreprises. Image haute résolution
Le service de surveillance prédictive AMS maximise la valeur et le rendement des investissements en logiciels d’analyse des données des utilisateurs
AUSTIN, Texas (le 24 octobre 2022) — Emerson, leader mondial dans le domaine des logiciels et de l’ingénierie, a lancé le service de surveillance prédictive AMS, une nouvelle solution conçue pour aider les utilisateurs à élaborer des stratégies de surveillance complètes et à doter le personnel chargé de la fiabilité d’outils et d’une assistance permettant de relever le défi que représente la gestion d’un trop grand nombre de données sans disposer du temps ou du personnel nécessaires pour toutes les traiter et les analyser. Ce service peut venir en complément d’un programme existant avec des analyses à la demande, ou bien des experts d’Emerson peuvent gérer entièrement les analyses pour les entreprises qui ne disposent pas des ressources ou des compétences nécessaires en interne.
Les produits AMS Machine Works et AMS Wireless Vibration Monitor d’Emerson fournissent aux utilisateurs un écosystème numérique permettant d’intégrer la surveillance sans fil et en ligne en une seule plate-forme logicielle comportant des interfaces et des outils communs. Toutefois, compte tenu de la pénurie actuelle de personnel qualifié, de nombreuses installations ne disposent pas de l’expertise nécessaire pour analyser de manière exhaustive les données disponibles dans ces plates-formes et les transformer en informations exploitables.
Le service de surveillance prédictive d’AMS assiste les utilisateurs d’AMS avec une équipe d’analystes professionnels formés, certifiés ISO 18436-2 catégorie III et plus, qui fournissent des informations permettant aux entreprises de prendre des décisions commerciales importantes en surveillant et en interprétant les données, et en assurant un suivi avec des rapports pratiques faciles à lire. Le service sera bientôt entièrement intégré à l’expérience numérique Guardian d’Emerson, où les utilisateurs pourront accéder à leurs résultats et gérer le service.
Avec le service de surveillance prédictive d’AMS, les usines peuvent recevoir des informations avant l'apparition d'un défaut important, réduire les coûts d’exploitation et de maintenance, se mettre en relation avec des experts certifiés à tout moment et personnaliser un programme qui répond à leurs besoins. Les utilisateurs peuvent se concentrer sur l’exploitation de l’usine et éviter les coûts élevés associés à la présence sur place d’experts en analyse vibratoire.