En savoir plus

Le premier transducteur ultrasonique de l’industrie doté d’un ensemble de mini-cornets métalliques imprimés en 3D qui améliore les performances des débitmètres

​Transducteur Daniel™ T-200 dans un corps en titane

Logé dans un boîtier en titane, le transducteur ultrasonique de gaz d’Emerson offre des performances améliorées et une fiabilité à long terme dans des environnements de gaz chimiques extrêmement humides, acides et corrosifs.
Image haute résolution

Le transducteur ultrasonique de gaz d’Emerson assure des performances améliorées et une fiabilité à long terme dans des environnements de gaz chimiques extrêmement humides, acides et corrosifs d’Emerson

HOUSTON (19 mars 2020) - Emerson a lancé le Daniel™ T-200, un transducteur logé dans une enveloppe en titane, pour sa gamme de produits de débitmètres à ultrasons pour gaz, marquant la première utilisation de l’impression 3D en métal pour améliorer les performances acoustiques des débitmètres à ultrasons dans les applications de comptage transactionnel. La conception robuste du T-200 offre une fiabilité, un temps de fonctionnement et une sécurité accrus tout en atteignant la plus haute classe de précision possible dans la mesure des gaz.

Dans un débitmètre à ultrasons, les transducteurs génèrent des signaux acoustiques qui sont envoyés d’avant en arrière dans le courant de fluide. Les temps d’arrivée de ces signaux déterminent la vitesse d’écoulement du fluide. La qualité et l’intensité du signal sont essentielles à la précision de mesure, qui est primordiale dans les applications de comptage transactionnel. Une erreur de seulement 0,1 % peut équivaloir à des centaines de milliers de dollars par an dans un pipeline à haute pression de grand diamètre. 

Pour augmenter la puissance du signal à travers le boîtier en titane, le T-200 utilise un  ensemble de mini-cornets métalliques imprimées en 3D, qui se compose d’une structure géométrique complexe de cornets en titane et d’une membrane en titane qui agit comme un oscillateur harmonique et une couche d’adaptation. Cela permet de maximiser l’énergie sonore couplée au gaz, ce qui améliore le rapport signal/bruit et la précision de la mesure.

 « Le mini-réseau de cônes du T200 ne pourrait pas être fabriqué sans la technologie d’impression 3D sur métal, appelée à révolutionner la qualité sonore et les performances grâce à une barrière de titane », a déclaré Kerry Groeschel, directeur de la technologie des ultrasons chez Emerson. « Emerson s’engage à développer des solutions innovantes qui aident nos clients à renforcer la sécurité et l’efficacité de leurs opérations. »

Le boîtier entièrement métallique du débitmètre constitue une barrière contre les fluides hydrocarbures corrosifs et les gaz humides, ce qui prolonge la durée de vie des composants du transducteur et garantit la stabilité des performances. Ce design unique permet d’hydrotester le débitmètre avec les transducteurs en place, de le nettoyer à la vapeur pendant qu’il est en fonctionnement et de le décompresser sans limite de vitesse de dépressurisation.

Le T-200 peut également être extrait en toute sécurité pendant que le débitmètre est sous pression sans outils spéciaux d’extraction à haute pression, ce qui réduit la possibilité d’émissions de gaz à effet de serre pendant l’extraction. La capsule qui contient le cristal piézoélectrique utilisé pour produire les ondes sonores ultrasoniques est rétractable en une seule pièce pour plus de simplicité et de facilité d’utilisation. Aucun autre transducteur ultrasonique gazeux ne peut être extrait sous pression sans outils spéciaux et avec si peu de pièces à enlever ou à toucher dans le processus d’extraction.

Le nouveau design s’adapte à une large plage de conditions de fonctionnement, pour des pressions allant de 15 livres par pouce carré (psig)/103 kilopascals (kPa) à 3 750 psig/25 855 kPa et des températures allant jusqu’à 125 °C/257 °F.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.emerson.com/ultrasonicflowmeters

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.