Navigation de plaisance
La technologie maritime AVENTICS d’Emerson rend les activités de navigation de plaisance intuitives, sûres et fiables.
Passer son temps libre sur l'eau est un luxe, mais uniquement si vous pouvez vous fier aux commandes et à la technologie de votre bateau. C'est pourquoi les constructeurs de yachts et de bateaux de plaisance comptent sur les produits AVENTICS d'Emerson depuis des décennies. Grâce à nos commandes modernes et simplifiées, à notre manette 3D et à nos systèmes faciles à connecter, ainsi qu'à notre service inégalé, nous sommes le partenaire idéal des équipementiers et des constructeurs de bateaux. Nos systèmes étant hautement configurables, nous pouvons répondre aux besoins uniques de toute personnalisation.
Le système d'exploitation Marex fonctionne avec de nombreux processus de propulsion, notamment les systèmes de marche arrière et même des concepts de pilotage de pointe tels que les systèmes hybrides. Son architecture peut être personnalisée pour s'adapter à la plupart des spécifications du client. Avec un seul entraînement de bus CAN contrôlé automatiquement par train et un API logiciel interne, la commande du navire est fiable et adaptable, et le pré-assemblage simplifie l'installation.
Le système Marex OS CPP est un système de commande à distance économique doté d'une architecture modulaire qui s'adapte de façon souple et simple au système de propulsion des grands yachts ainsi qu'à de nombreux types de bateaux commerciaux. Un levier simple permet de commander le régime moteur et le tangage. Des courbes différenciées offrent une adaptation optimale au mode de pilotage et permettent de manœuvrer le bateau de façon économique et sécurisée. Grâce aux modules logiciels innovants, il peut s'intégrer même aux petits systèmes non classifiés.
Le système de manette Marex 3D permet de manœuvrer les bateaux de façon simplifiée et hautement réactive. Basé sur un système de contrôle-commande à distance Marex, il peut être développé pour intégrer jusqu'à six manettes et offrir un contrôle exceptionnel dans les espaces exigus. Grâce à son design ergonomique ultra-moderne et sa capacité à s'adapter à tous les types de moteurs, de boîtes de vitesses et de propulseurs, le système Marex 3D est un composant sophistiqué de la commande des moteurs marins modernes. Le système Marex 3D est maintenant disponible avec le psitionnement dynamique offert en option.
Le système Marex ECS offre un design hautement épuré, une expérience utilisateur simplifiée, une sécurité accrue et une fonctionnalité efficace. La technologie de bus CAN permet de contrôler les applications diesel à un ou deux cylindres avec un maximum de quatre stations de contrôle. Les fonctions de contrôle comprennent des icônes de clavier intuitives et sont conçues pour une protection à long terme du moteur et de la boîte de vitesses. Avec le WiFi intégré, les réglages peuvent être effectués à partir des appareils mobiles et des ordinateurs.
Le système Marex AMC offre des informations complètes sur les fonctions cruciales de votre bateau. Grâce à son interface facile à utiliser, il contrôle les systèmes de sécurité, d'alarme, de contrôle et d'automatisation, et son architecture extensible peut s'adapter aux spécifications uniques. Le système offre des informations et des données structurées et clairement organisées, allant de la vitesse à la pression d'huile et au contrôle de la pompe. Les données sont transmises par le biais d'un bus CAN et peuvent être affichées dans plusieurs endroits.