Fisher-P-OSE

Clapet de sécurité Fisher™ de type OSE

Product Description

Le clapet de sécurité de type OSE est utilisé pour couper rapidement le débit de gaz en cas de surpression ou de sous-pression. Il convient parfaitement aux applications sur gaz exigeant une protection par fermeture positive, une grande précision, un temps de réponse court et une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. La conception d’entrée supérieure facilite la maintenance sans démontage, gagne du temps et requiert moins d’interventions humaines.

Fichiers CAD et schémas : Cliquez ici

ped

Caractéristiques

  • Protection contre les surpressions et sous-pressions
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations – Le type OSE incorpore un mécanisme de déclenchement à deux étages qui réduit sensiblement le déclenchement intempestif causé par les vibrations ou les variations de pression amont qui se produit couramment avec les autres clapets de sécurité.
  • Haute précision – Maintient une précision pouvant atteindre ±1 % quels que soient la pression amont, le débit et la taille du clapet de sécurité.
  • Maintenance sans démontage facile – La conception à entrée supérieure réduit le temps de maintenance et les exigences de main-d’œuvre. Les pièces peuvent être inspectées et remplacées sans démontage du corps.
  • Étanche à l’eau – Le type OSE est étanche à l’eau jusqu’à 3 m.
  • Fermeture positive – Après fermeture, le clapet de sécurité reste fermé jusqu’à l’arrêt du système et la réinitialisation manuelle du clapet. Un joint torique sur le joint du clapet assure une fermeture étanche.
  • Capacité d’alarme déportée – Un contacteur de fin de course qui détecte le déclenchement du clapet de sécurité de type OSE est disponible.
Diamètres du corps et types de raccordement au procédé
Acier WCC : 1 et 2 NPT ; NPS 1, 2, 3, 4 et 6 / DN 25, 50, 80, 100 et 150 ; CL150 RF, CL300 RF ou CL600 RF
Acier LCC : NPS 8 et 10 / DN 200 et 250 ; CL150 RF, CL300 RF ou CL600 RF
Fonte : 1 et 2 NPT ; NPS 1, 2, 3, 4 et 6 / DN 25, 50, 80, 100 et 150 ; CL125 FF
Tenue en pression
Pression amont maximale : 101 bar ou classe maximale du corps
Pression de consigne maximale : 101 bar ou classe maximale du corps
Pression de consigne minimale : 10 mbar
Différentiel de pression de fermeture maximal : 100 bar
Spécifications de la sonde manométrique
Échelle du ressort : 10 mbar à 72,9 bar
Pression amont de détection maximale : 72,9 bar
Tolérance du point de consigne : 0,004 bar à 12,0 bar
Différence maximale entre surpression et sous-pression : 33,0 bar
Limites de température
-30 ° à 82 °C
Raccordements de prise de pression
NPT 1/4”
Options
Contacteur antidéflagrant
Contacteur de fin de course non-antidéflagrant
Solénoïde
Appareil manométrique supplémentaire pour une mesure supplémentaire de la pression
Hydrogen Configurations
The OSE was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional detailsregarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Documentation et schémas