Hero - Ball Valves

Vannes à boule

Les vannes à boule Fisher avec montage à tourillon aident à maintenir des débits constants pour les applications de grande capacité et de service intensif.

C010 - Ball Valves

Qu’est-ce qu'une vanne à boule ?

Une vanne à boule se compose d’un corps de vanne et d’une boule rotative pour réguler le débit. Élément de régulation des procédés industriels, la vanne à boule utilise idéalement un mécanisme de passage intégral ou de passage réduit. L'orifice cylindrique permet le passage du fluide au centre de la boule, qui arrête l'écoulement simplement en se tournant d'un quart de tour. L’orifice d'une vanne à boule à passage intégral correspond au diamètre de la conduite et présente une faible restriction de l'écoulement, voire aucune restriction pour permettre l'utilisation d'un racleur. L’orifice d'une vanne à boule à passage réduit est plus petit que la conduite afin d’absorber une petite quantité de perte de charge.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce qu'une vanne à boule ?

Fonctionnement

Applications courantes

Les vannes à boule à passage intégral et à passage réduit conviennent bien à diverses applications dans l’industrie des hydrocarbures et des procédés, notamment les pipelines, le bypass, la production batch, la surveillance et la fermeture d’urgence. La rangeabilité est de 1/100.

Montage à tourillon

Les vannes à boule peuvent posséder un montage à tourillon afin de minimiser les frottements à l'origine de pertes de charge élevées. Un tourillon est un type de montage de la boule sur l’arbre ou l'axe avec deux roulements diamétralement opposés.

Conditions de service difficiles

En option, les atténuateurs pour les vannes à boule en conditions de service difficiles permettent de réduire le bruit et les vibrations générés par les liquides et les gaz à perte de charge élevée. Des éléments internes conçus pour les procédés gazeux aident à réduire les effets du bruit, qui provoquent la vibration des conduites. Des éléments internes conçus pour les procédés liquides aident à éliminer ou à réduire la cavitation, ainsi que le bruit et les vibrations qui y sont associés.

Dimensionnement de la vanne de régulation

Comment choisir la taille d’une vanne de régulation ?

Apprenez à dimensionner et à sélectionner la vanne de régulation la plus appropriée aux conditions de service existantes.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.