Vannes Fisher en laboratoire de test

Vannes papillon

Préservez la sécurité et la sécurité de la production dans différentes conditions de service.

Une gamme complète pour des performances optimales

Emerson offre une gamme complète de vannes papillon pour un usage général ou des conditions intensives dans le cadre d'applications d'isolement et de régulation. Cette gamme comprend : des vannes pour une longue durée de service et avec une fermeture étanche ; des vannes hautes performances résistant à des températures cryogéniques et jusqu'à 815 °C et des pressions jusqu'à la classe PN 260 ; des vannes à bride jusqu'à la classe DN 3000 et des vannes à revêtement spécial pour boues, liquides et gaz abrasifs.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une gamme complète pour des performances optimales

Produits




Marques





Actualités

Le nouvel appareil de périphérie de réseau d’Emerson simplifie l’architecture SCADA

La solution de périphérie DeltaV SaaS SCADA avec Edge Connect allie la puissance de l’informatique en périphérie à la flexibilité d’une...

La nouvelle sonde d’oxygène dissous numérique d’Emerson renforce la polyvalence opérationnelle...

Le sonde Rosemount 490A possède une longue durée de vie sans dégradation du signal et prend en charge la connectivité avec une multitude de...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.