Roxar Rapid Adaptive Measurement™
Le logiciel intégré pour le débitmètre polyphasique Roxar™ 2600 fournit un mesurage adaptatif fiable et en temps réel dans un écoulement polyphasique dynamique
Rapid Adaptive Measurement est le logiciel intégré pour le débitmètre polyphasique Roxar 2600. Le logiciel utilise une sélection automatique des modules à une fréquence de calcul de 10 Hz, ce qui favorise l’automatisation sur le terrain et garantit des mesures optimisées à tout moment. Grâce à cette approche innovante, les opérateurs peuvent être assurés d’une meilleure performance du débitmètre, d’une robustesse et d’une confiance accrues, tout en permettant des opérations économiques et simplifiées.
Le logiciel intégré a une architecture modulaire, chaque module étant optimisé pour une condition d’écoulement spécifique. Tous les modules font l’objet d’un calcul en parallèle, et la confiance est calculée automatiquement pour chaque module. Des arbitres automatisés sélectionnent ensuite le module le plus approprié à appliquer à un moment donné. Ces calculs sont appliqués aux sorties de mesure à une fréquence de 10 Hz. Cette innovation de pointe renforce la confiance des opérateurs et les objectifs d’automatisation dans l’industrie pétrolière et gazière.
Le débitmètre polyphasique Roxar 2600 est doté de série du logiciel de base Rapid Adaptive Measurement. Ce logiciel complet et innovant comprend un mesurage simplifié de 0 à 100 % de la fraction volumique des gaz (GVF) ou « Mode Un », le calcul parallèle, un moteur PVT intégré, des alarmes et diagnostics de base et la mesure adaptative de la masse volumique. Grâce à une importante automatisation, les interventions sont réduites et l’opérateur a l’assurance d’un mesurage efficace, robuste et fiable.
Cette fonction optionnelle à valeur ajoutée s’ajoute de deux manières à la fonction PVT intégrée dans le logiciel de base. En cas d’utilisation de l’extraction au gaz comme méthode de récupération assistée, cette fonction présente aux opérateurs la possibilité de recombiner rapidement et efficacement la composition des hydrocarbures, en fonction du rapport entre le gaz produit et le gaz d’extraction. De plus, deux étapes supplémentaires de flashing sont proposées pour permettre aux opérateurs de comparer facilement les résultats à ceux des tests et des séparateurs en vrac, par exemple.
Cette fonction optionnelle à valeur ajoutée comporte deux aspects : les alarmes avancées et la compensation de couche. Les alarmes incluses permettent une vérification sur site du débit, des capteurs et des calculs, ce qui renforce la confiance de l’opérateur. La fonction de compensation de couche détecte d’abord la présence d’une couche à l’intérieur du débitmètre, puis compense l’effet de la couche, assurant ainsi une mesure robuste même dans les conditions les plus difficiles.
Le débitmètre polyphasique Roxar 2600 est proposé avec une conception modulaire, ce qui signifie que les opérateurs peuvent sélectionner les modules appropriés en fonction de leurs besoins de mesure et de leur philosophie du mesurage. Le débitmètre est disponible avec et sans le système de mesure gamma de la masse volumique, ce qui donne aux opérateurs la souplesse dont ils ont besoin. Des capacités non-gamma complètes sont disponibles, adaptées à une large gamme de conditions de débit et d'applications.
Le service de surveillance des performances du débitmètre polyphasique Roxar 2600 est entièrement compatible avec le logiciel Roxar Rapid Adaptive Measurement. Cela permet une assistance à distance efficace et une analyse des données du débitmètre polyphasique, garantissant ainsi des performances optimales du débitmètre. Les experts d’Emerson donnent également à l’opérateur l’assurance qu’il tire parti des informations fournies par le débitmètre polyphasique et qu’il recevra une notification précoce et proactive si des actions sont nécessaires.