prod-rmt-paine-custom-en-hero-banner-h003

Solutions personnalisées Paine

Répondre à vos exigences spécifiques en matière de mesure de la pression et de la température.

Des solutions de mesure qui s'adaptent à votre conception, et non l'inverse

Avec plusieurs décennies d'expérience en conception dans les domaines du pétrole et gaz, de l'aérospatiale, des satellites, des applications militaires, de l'océanographie et de l'industrie, nos ingénieurs ont les connaissances et l'expertise nécessaires pour dessiner des milliers de conceptions de haut niveau, pour personnaliser ou modifier une conception existante et pour fabriquer une conception complètement nouvelle afin de répondre à vos besoins.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des solutions de mesure qui s'adaptent à votre conception, et non l'inverse
prod-rmt-paine-custom-en-p006

Solutions industrielles personnalisées

ESPACE ET SATELLITE

Répondre à vos besoins de précision et de fiabilité dans la surveillance des systèmes et les mesures de contrôle pour des programmes parmi les plus avancés sur le plan technologique.

Forts de notre expérience acquise sur les navettes, les satellites et les vols, nous personnalisons ou modifions tous les capteurs en fonction de vos besoins, et nous fournissons les composants, les matériaux et les tests nécessaires pour la réussite absolue de votre mission.

Contactez-nous pour une solution personnalisée.

  • Applications typiques : vannes de sonde spatiale, actionneurs de véhicule spatial, pression des propulseurs à propergol, systèmes de positionnement de la buse de contrôle, commandes du bras manipulateur, surveillance de la pression d'oxygène et de la pression hydraulique.
  • Solutions et exigences typiques : expertise en matière de vol spatial, composants EEE INST-002/MSFCSTD-3012, résistance aux effets du rayonnement, chocs et vibrations MIL-STD, plages de températures de fonctionnement étendues, compact, faible masse, enceinte de confinement secondaire.

AÉROSPATIALE ET DÉFENSE

Effectuer des mesures de pression et de température extrêmement précises et fiables, ce n'est pas seulement une exigence, c'est essentiel à la mission !

Les solutions de mesures personnalisées Paine™ se retrouvent dans certaines des applications les plus avancées sur le plan technologique. 

Que vos besoins concernent les applications militaires les plus récentes ou que vous souhaitiez simplement tester une idée, les capteurs de pression et les sondes de température Paine™ peuvent être conçus et personnalisés pour répondre à vos exigences les plus strictes.


Contactez-nous pour une solution personnalisée.

  • Applications typiques : véhicules sous-marins autonomes, véhicules télécommandés, drones, vannes de régulation, commandes de vol et de tourelle, systèmes de guidage, surveillance de la pression chambre et moteur, commandes de freinage, pression de carburant et réseaux remorqués.
  • Solutions et exigences typiques : communication en temps réel, construction robuste et résistante à la corrosion, chocs violents et vibrations, haute pression et haute température (HP/HT).

FOND DE PUITS, PÉTROLE ET GAZ

Recueillir des mesures en temps réel pour maintenir l'intégrité du puits et gérer les processus de production.

Les sondes de température et les capteurs de pression personnalisés utilisés en fond de puits offrent une souplesse de conception, tout en fournissant les plus hauts niveaux de précision et de stabilité à long terme dans les conditions d'exploration les plus extrêmes.

Contactez-nous pour une solution personnalisée.

  • Applications typiques : exploration et production, outils de perforation, forage dirigé, ascensions artificielles, injections de produits chimiques, outils de complétion, mesure en cours de forage (MWD), pression en cours de forage (PWD), diagraphie en cours de forage (LWD), surveillance des têtes de puits et des stations de pompage, systèmes de contrôle du procédé, câble lisse, fracturation, compresseurs, surveillance des mesures hydrauliques (débit, pression et température).
  • Solutions et exigences typiques : communication en temps réel, construction robuste et résistante à la corrosion, chocs violents, vibrations, haute pression et haute température (HP/HT) et un très petit facteur de forme.

EXPLOITATION SOUS-MARINE

Assurez la fiabilité, minimisez les interventions et optimisez le développement et la production sur le terrain pour une meilleure gestion des gisements.

Bénéficiez des solutions de mesure sous-marine personnalisées conçues spécifiquement pour vos applications sous-marines complexes et extrêmes.

Les sorties numériques et les sorties 4-20 mA, le confinement haute pression, les connexions sous-marines, les raccordements au procédé, les brides de montage, les matériaux certifiés API et bien plus encore, nous pouvons concevoir une solution très précise qui sait parfaitement s'adapter à vos besoins.

Contactez-nous pour une solution personnalisée.

  • Applications typiques : systèmes de production et de contrôle, vannes, manifolds, injection chimique, blocs obturateurs de puits, bouées enregistreuses, stations de pompage en mer, plates-formes sous-marines, véhicules sous-marins autonomes et véhicules télécommandés.

  • Solutions et exigences typiques : communication en temps réel, construction robuste et résistante à la corrosion, chocs violents et vibrations, haute pression et haute température (HP/HT).

teaser-rmt-paine-custom-advanced_materials-c010

Matériaux de pointe

Ensemble, nous concevrons une solution pour votre environnement et vos applications spécifiques. Il est important de comprendre le lieu d'exploitation, les températures, le montage et la proximité d'autres appareils. La sélection des matériaux appropriés, des connexions et des surfaces externes du capteur permettra d'assurer un fonctionnement fiable et durable. Il est vital de prendre en compte le produit (fluide ou gaz) et la température à mesurer. Le matériau de surface extérieur en contact avec le fluide (y compris à l'intérieur du raccord pression) doit être étudié lors de la sélection ou de la conception. Si ce matériau n'est pas compatible avec le produit mesuré, votre capteur se dégradera avec le temps.Nous ferons en sorte que cela ne se produise pas.

Matériaux et environnements typiques :

  • Inconel® 718 et 725 fournit une excellente stabilité et présente une bonne compatibilité avec un environnement corrosif.
  • L'acier inoxydable est parfait pour les intempéries et les vibrations intenses.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Matériaux de pointe

Communications (entrée-sortie)

Le type de communication de votre capteur dépend de son utilisation dans le système.Il est important de déterminer l'endroit où le capteur sera utilisé en combinaison avec le système global de mesure. Nous fournirons un support en matière de conception pour aider à déterminer la façon appropriée dont votre capteur communique avec votre système.

Exemples de types de communication :

  • Amplifiée : sortie mV convertie en signal amplifié de 0 à 5 volts (ou plus).
  • Numérique : RS-232, RS-485, CANopen ou SPI. Interface/connexion directe à un hôte.

  • Millivolt bas niveau (mV/V) : les transducteurs de pression les plus économiques.

  • 4-20 mA : les transmetteurs 4-20 mA sont parfaitement adaptés lorsque le signal doit être transmis sur de longues distances (+300 m)

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Communications (entrée-sortie)
teaser-rmt-paine-custom-communications-c010
teaser-rmt-paine-custom-connections_fittings-c010

Connexions et raccordements

Selon l'emplacement et l'environnement de votre capteur, les raccordements électriques, les connexions de ports et les techniques de montage sont très importants. Nous pouvons vous fournir une large gamme d'options et tous les capteurs peuvent être personnalisés pour s'adapter à votre application spécifique.

  • Raccordements typiques : E3, E4, double joint torique, joint torique de différentiel, tube soudable, tuyau interne, autoclave et adaptateurs.
  • Connexions électriques typiques : goupilles haute température, câbles et/ou amorces, câbles haute température, raccordements sous-marins étanches, raccordements circulaires miniatures militaires et connecteurs scellés hermétiquement.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Connexions et raccordements

Essais en conditions extrêmes

Conception avancée, simulation et essais en conditions extrêmes (HASS, HALT, etc.) pour prouver que votre conception peut tenir le choc. Nous travaillerons avec vous pour concevoir et tester votre capteur personnalisé dans les conditions les plus extrêmes. Ainsi, nous pourrons garantir que votre capteur fonctionnera dans les conditions les plus redoutables, de manière fiable, avec un fonctionnement précis à long terme.

  • Essais HASS et HALT, chocs, vibrations, essais d'endurance, essais de sensibilité (EMI et RF), détection de fuites à l'hélium, essais thermiques, essais d'étalonnage haute précision, hyperbares, vide thermique et essais propres au client.
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Essais en conditions extrêmes
teaser-rmt-paine-custom-extreme_testing-c010
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.