Systèmes de protection des machines

Systèmes de protection des machines

Grâce à nos systèmes de protection conformes aux normes API, vous pouvez exploiter vos équipements critiques en toute confiance et en toute sécurité.

Produits de systèmes de protection des machines

Savoir avec certitude quand un arrêt est nécessaire

Les réglementations de sécurité et les exigences en matière d’assurance peuvent imposer la mise en place d’un système d’arrêt sur vos équipements de production à la fois chers et critiques. Pourtant, la protection ne se résume pas à une question de dépenses obligatoires : un système adapté apporte de l’intelligence prédictive afin d’empêcher les erreurs de déclenchement et de déterminer quand un équipement essentiel peut continuer de fonctionner en toute sécurité. Les systèmes d’Emerson sont aussi conformes à différentes normes API et aux environnements SIL, répondant aux exigences rigoureuses de sécurité et d'assurance.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Savoir avec certitude quand un arrêt est nécessaire

Produits et expertise

Protection-Plus-Prédiction

AMS 6500 ATG

Le système de protection AMS 6500 ATG est une solution moderne de protection et de prédiction, conçue pour substituer aisément les systèmes de protection obsolètes. Il permet aux utilisateurs de mettre en place, de façon économique, une surveillance prédictive en ligne pour des équipements rotatifs essentiels tels que les turbines à vapeur et à gaz, les pompes de chaudière, les compresseurs offshore, les turbocompresseurs de pipeline, les compresseurs pour l'industrie chimique, les turbo-échappements, les soufflantes, les boosters et bien plus encore.

Image de produit AMS 6500 ATG

Prédiction de l'équilibre de l'usine

AMS 6500

Le recueil périodique de données basé sur la voie d’acheminement est insuffisant pour indiquer l’état de certains équipements rotatifs et des procédés qui y sont associés. La surveillance de l’état en ligne permet d’obtenir les types de données nécessaires à la fréquence requise, et ainsi d’éviter la survenue de problèmes au cours d’opérations normales. Cela permet également de réagir rapidement aux variations soudaines dans des conditions transitoires. La solution AMS 6500 Machinery Health Monitor d’Emerson est un système polyvalent évolutif qui peut être configuré de différentes manières pour permettre une surveillance en ligne de l'état, adaptée aux besoins spécifiques de l'application.

Image de produit AMS 6500

Protection numérique contre les survitesses

AMS 6300 SIS

Les conditions de survitesse d’équipements rotatifs critiques peuvent endommager vos équipements et porter préjudice au personnel de l’usine présent dans la zone. En outre, l’équipement endommagé coûte cher et utilise beaucoup de temps en termes de réparation ou de remplacement. En fonctionnement transitoire et normal, l’AMS 6300 SIS se prémunit contre les conditions de survitesse causées par une perte de charge soudaine et des changements inattendus. De plus, les mêmes capteurs vérifient le sens de rotation de votre équipement rotatif pour s’assurer qu’il fonctionne correctement.

Image de produit AMS 6300 SIS

Capteurs de surveillance d’état des machines

AMS EZ 1000

Grâce au capteur et au convertisseur de courants de Foucault AMS EZ 1000 d’Emerson, vous avez toujours ce dont vous avez besoin au moment opportun. Le convertisseur compatible avec une variété de capteurs et de câbles vous permettra de combiner vos pièces de rechange à votre application, tout en réduisant votre stock de convertisseurs. De plus, la procédure facile d’utilisation pour les étalonnages sur site vous permettra de reprendre vos activités plus rapidement. Le modèle AMS EZ 1000 accélère et facilite le remplacement des capteurs à la suite d’une panne ou en cas d’arrêts techniques/de maintenance.

Image de produit AMS EZ 1000

AMS 6500 ATG | Modernisation des systèmes de protection

Vos équipements critiques et vos objectifs de production sont-ils menacés ?

La tranquillité d’esprit est assurée grâce une technologie ultramoderne, éprouvée et compatible avec la norme API 670.

Bien que cela puisse sembler incroyable, de nombreux fabricants à travers le monde ont mis en place des systèmes de protection vieux de 30 ans pour leurs équipements de production essentiels, comme les compresseurs, les turbines, les générateurs, et divers autres équipements. En outre, les fournisseurs largement adoptés jusqu'à présent ont exposé de nombreux clients et utilisateurs finaux de longue date à des défis tels que des délais d'exécution prolongés, l'indisponibilité des pièces de rechange, des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, ou encore une assistance médiocre.

Les usines souhaitant adopter une technologie de protection moderne se tournent vers le système AMS 6500 ATG, un système de protection éprouvé sur le terrain qui intègre des outils de prédiction. Désormais, les opérateurs peuvent détecter des pannes émergentes et analyser les conditions pendant les phases transitoires (démarrage et arrêt des turbomachines), lorsque les équipements sont les plus vulnérables aux pannes.

Sécurité et conformité
Sécurité et conformité

Le système AMS 6500 ATG est conforme à l’API 670 et répond aux diverses certifications de sécurité requises pour une utilisation dans des zones dangereuses : certifications CSA Classe 1 Div. 2, IECex Zone 2, ATEX et DNV GL.

Capacités prédictives
Capacités prédictives

Suivez l’état de vos équipements à l’aide de puissants outils prédictifs, intégrés aux solutions d’analyse vibratoire d’Emerson, notamment la technologie PeakVue pour détecter les premiers signes de défaillance des roulements.

Une accessibilité universelle
Une accessibilité universelle

Facilité de connexion aux systèmes numériques de contrôle-commande, aux automates programmables industriels, aux modules d'historisation ou aux interfaces homme-machine via OPC UA et Modbus TCP et RTU. Les informations sont accessibles via le logiciel Machine Studio ou l’application mobile AMS ATG View. (tous deux inclus dans le système).

Machine Studio facile à utiliser
Machine Studio facile à utiliser

Avec Machine Studio, vous gagnez du temps grâce à une configuration simple et flexible utilisant une interface graphique utilisateur intuitive et de modèles enregistrables. Les fonctionnalités de reporting, telles que la configuration du système et la gestion des modifications, permettent de réaliser des économies supplémentaires en automatisant les processus de documentation.

Adaptable et axé sur l'efficacité des coûts
Adaptable et axé sur l'efficacité des coûts

Soyez flexible et réduisez le coût total de possession grâce à des cartes universelles, dotées d’entrées configurables par l’utilisateur pour la surveillance et le procédé. Les cartes adaptables permettent de modifier les E/S sur le terrain, de réduire le nombre de cartes de rechange pour répondre à un large éventail de types de mesures et de cartes conçues pour fonctionner avec des capteurs existants.

Utilisation avec AMS Machine Works
Utilisation avec AMS Machine Works

Même si l'utilisation de l'AMS 6500 ATG ne nécessite pas de logiciel supplémentaire, les utilisateurs peuvent aller plus loin que la simple détection de défauts en intégrant AMS Machine Works comme solution complémentaire, permettant ainsi une approche plus approfondie et plus complète.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.