Série de webinaires sur les chromatographes en phase gazeuse
Maximiser les capacités de votre chromatographe en phase gazeuse
Organisé par des experts d’Emerson réputés dans le domaine des analyseurs de gaz, ces webinaires couvrent toute une variété de sujets pédagogiques et de bonnes pratiques pour vous aider à améliorer l’installation, l’exploitation et la maintenance de votre chromatographe en phase gazeuse d’Emerson.
Portant sur les principes fondamentaux de la chromatographie en phase gazeuse, le démarrage et la mise en service, ou la compréhension du logiciel d’exploitation et des capacités de mesure pour optimiser les performances de mesure, chaque webinaire a été soigneusement mis au point pour vous apprendre à tirer le maximum de votre analyseur tout au long de son cycle de vie.
Ce webinaire fournit des conseils sur la sélection d’un gaz étalon, les caractéristiques importantes du certificat d’étalonnage et la manière d’étalonner un chromatographe en phase gazeuse en se servant du gaz étalon.
Ce webinaire examine les éléments qui peuvent provoquer des variations dans les facteurs de réponse d’un chromatographe en phase gazeuse et comment ces variations peuvent être utilisées dans la résolution de problèmes et la validation du fonctionnement correct du chromatographe.
Découvrez comment garantir la précision de mesure lors des tests et comment vérifier que l’analyseur fonctionne aux niveaux attendus entre les périodes de validation. Il est essentiel de pouvoir évaluer la probabilité de répétabilité et de maintien de la précision jusqu’à la prochaine période de validation.
Les chromatographes en phase gazeuse Rosemount prennent en charge de nombreux protocoles de communication. Découvrez quelle option convient à votre application en prenant connaissance tout d’abord des exigences requises et en identifiant ensuite l’information que vous compter recueillir pour l’analyse.
Le webinaire « Recommandations pour l’installation d’un chromatographe en phase gazeuse » passe en revue les exigences et les bonnes pratiques à prendre en compte avant d’installer l’analyseur. Découvrez quelles options conviennent à votre application, et comment installer, démarrer et mettre en service l’appareil correctement afin d’optimiser les performances de mesure.
Les chromatographes en phase gazeuse Rosemount sont conçus pour fonctionner pendant de longues périodes avec peu de maintenance. Afin d’optimiser et de maintenir les performances du chromatographe en phase gazeuse, il convient de surveiller ses performances et de les comparer aux conditions de référence du moment où son fonctionnement était connu. Ce webinaire passe en revue les conditions de référence, l’examen d’un rapport d’étalonnage final et l’analyse et l’optimisation des chromatogrammes.
La performance d’un chromatographe en phase gazeuse dépend largement de son système de manipulation des échantillons; toutefois, ces systèmes sont à l’origine de près de 80 % des problèmes liés aux mesures de gaz. Si le système de manipulation des échantillons manque de précision, le chromatographe en phase gazeuse produit des mesures inexactes et il faudra alors effectuer une maintenance importante. Ce webinaire aborde les principes fondamentaux de la manipulation des échantillons, les bonnes pratiques et les actions préventives à envisager pour éviter des erreurs de mesure et s’assurer que votre chromatographe en phase gazeuse et votre système de manipulation des échantillons fonctionnent correctement.