Simplifiez la maintenance sur site grâce à un appareil de diagnostic puissant et mobile

Lorsque les appareils de terrain intelligents tels que les appareils de mesure, les instruments sans fil et d’analyse, les vannes de régulation et autres ne fonctionnent pas correctement ou que les problèmes ne sont pas diagnostiqués sur un site industriel, cela peut provoquer des arrêts imprévus ou une interruption du procédé.

L’interface de communication AMS Trex permet de traiter des questions simples sur place, évitant des enquêtes physiques invasives du problème, inutiles et potentiellement destructrices. Avec AMS Trex, les utilisateurs peuvent diagnostiquer correctement les problèmes liés aux appareils de terrain et intelligents. Les équipes de maintenance réaliseront des économies importantes en termes d’heures de travail et pourront opérer sereinement, en sachant que les problèmes seront résolus très rapidement et correctement dès le premier essai.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Simplifiez la maintenance sur site grâce à un appareil de diagnostic puissant et mobile
Appareils

AMS Trex vous accompagne partout dans vos installations

Les techniciens peuvent isoler et résoudre les problèmes sans arrêter les appareils grâce à l’interface de communication robuste AMS Trex de sécurité intrinsèque.

Fonctionnalités
produit de remplissage

Robuste, fiable et de sécurité intrinsèque

Conçu pour résister aux conditions difficiles dans des installations de fabrication et respecte les exigences des normes mondiales de sécurité intrinsèque.

produit de remplissage

Conçu pour être utilisé

Conçu pour un usage quotidien sur le terrain, avec une seule main pour un confort accru. L’écran peut également être utilisé avec des gants.

produit de remplissage

Alimentation de la boucle

Permet la configuration de l’appareil sur le terrain avant même que l’infrastructure d’entrées/sorties et d’alimentation ne soit en place. Il suffit de brancher l’appareil à un instrument pour le mettre sous tension.

produit de remplissage

Écran réglable

L’écran peut être facilement modifié pour économiser l’énergie ou s’adapter à des environnements sombres où à la lumière du soleil. Cela assure un affichage précis et toujours lisible.
 

produit de remplissage

Bibliothèque d’applications

Optimisez la fonctionnalité d’AMS Trex grâce à la structure moderne basée sur des applications afin d’aider les techniciens à effectuer leurs tâches.

produit de remplissage

Synchronisation automatique

Garantissez l’intégrité des données dans votre base de données AMS Device Manager sans intervention d’un technicien.

Mettre les appareils sous tension directement depuis l’appareil portable
Expérience utilisateur moderne
Raccordements remplaçables et polyvalents
Vue d’ensemble de l’appareil
Répondre aux exigences de conformité et d’audit
INTERFACE DE COMMUNICATION AMS TREX

Faites plus avec un seul outil, provenant d’un seul fournisseur.

L’interface de communication AMS Trex fournit les outils dont les techniciens ont besoin, dans un ensemble robuste de sécurité intrinsèque et facile à transporter.


Voir la brochure

Mettre les appareils sous tension directement depuis l’appareil portable

Avec la technologie d’alimentation de la boucle, il n’est plus nécessaire de chercher une alimentation électrique compatible ou un simulateur de boucle avant de réaliser la connexion à un dispositif. Les techniciens peuvent réaliser la configuration sur les appareils avant même que l’infrastructure d’entrées/sorties et d’alimentation ne soit en place.


Livre blanc : technologie « Power the Loop » (Alimentation de la boucle) | AMS Trex

Mettre les appareils sous tension directement depuis l’appareil portable
Expérience utilisateur moderne

Anticipe les besoins de l’utilisateur, fournit des renseignements sur le dépannage, et permet de naviguer aisément dans les menus et les critères au moyen d’un grand clavier sur écran tactile.


Expérience utilisateur moderne
Raccordements remplaçables et polyvalents

Connexions ou fonctionnalité supplémentaire de l’unité AMS Trex remplaçables à chaud et faciles à changer. Le module Plus est équipé de connecteurs FF et HART, de connecteurs pour HART et FF avec système d’alimentation permettant d’alimenter les segments de boucle, et d’un connecteur pour ampèremètre.
 


Raccordements remplaçables et polyvalents
Vue d’ensemble de l’appareil

Dès que l'appareil est connecté, l'interface met à disposition de l'utilisateur les informations pertinentes, notamment sur l'appareil et son état, les alertes, les mesures principales et les menus. Cela permet à l'utilisateur de diagnostiquer rapidement le problème d'un seul coup d'œil.

Vue d’ensemble de l’appareil
Répondre aux exigences de conformité et d’audit

Garantissez l’intégrité des données en enregistrant automatiquement les modifications apportées sur le terrain concernant la configuration des appareils et en synchronisant ces modifications avec AMS Device Manager, ce qui permet de créer un registre de suivi des modifications précis.


Livre blanc : optimiser l’intégrité des données avec la synchronisation automatique | AMS Trex 
 

Répondre aux exigences de conformité et d’audit

Ajoutez des outils de diagnostic essentiels à votre boîte à outils

Upgrade Studio, une application basée sur PC, permet à l’unité Trex de rester à jour avec les nouveaux logiciels et applications. Ces applications automatisent les flux de travail et permettent au personnel de terrain de mettre en service, configurer, diagnostiquer et réparer les instruments de terrain en toute sécurité et de manière précise.

Outils de diagnostic essentiels
produit de remplissage

Interface de communication

Fournit une large gamme d’options permettant de configurer et de résoudre les problèmes sur les dispositifs de bus de terrain HART et FOUNDATION.

produit de remplissage

Diagnostics de boucle

Activez la fonctionnalité d’alimentation de la boucle sur le terrain et effectuez des vérifications et un dépannage de la boucle. Vous pouvez également isoler et résoudre les problèmes de câblage.

produit de remplissage

Diagnostics du bus de terrain

Munissez-vous des outils nécessaires pour régler les problèmes et valider les segments de bus de terrain FOUNDATION.

produit de remplissage

Mise en service de WirelessHART

Accès aux réseaux sans fil en moins de temps, réduisant ainsi le risque d’erreur et garantissant une sécurité accrue.

produit de remplissage

Radar Master

Assurez la précision de la configuration et des mesures de vos transmetteurs radar de mesure de niveau Rosemount.

produit de remplissage

ValveLink Mobile

Analyser et examiner l’état et les performances des ensembles de vannes sans affecter le procédé.

produit de remplissage

Calculatrice

Inclut une calculatrice, une fonctionnalité pour les conversions de base, un convertisseur de boucle/une calculatrice de loi d’Ohm et un convertisseur d’unités.

produit de remplissage

Visionneuse PDF

Transférez les fichiers PDF vers AMS Trex pour accéder aisément aux manuels, aux méthodes de travail, aux notes et aux autres PDF sur le terrain.

Demande de devis et plus encore

Afficher les fonctionnalités détaillées, les spécifications, les certifications, les pièces détachées, les accessoires, et bien plus encore

Transmettez-nous vos informations pour recevoir un devis personnalisé pour AMS Trex de la part de notre équipe

Visitez le portail en ligne AMS Trex pour accéder aux dernières mises à jour logicielles.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.