Intégrité des pipelines et détection des fuites
La technologie adéquate permet de garantir l’intégrité des pipelines et de facilement détecter les fuites à distance.
Le maintien de l’intégrité des pipelines est essentiel à l’Operational Certainty à long terme, mais l’identification correcte des points de défaillance potentielle, la gestion des systèmes de régulation de la pression/de protection, et la surveillance de la corrosion/de l’érosion et des intrusions du tracé imposent des charges supplémentaires à des opérations de pipelines déjà critiques. La suite de solutions de gestion des pipelines d’Emerson peut vous aider à détecter, contrôler et gérer en toute sécurité les fuites et autres événements critiques afin de garantir un fonctionnement continu et efficace du pipeline.
Alors que de nombreuses menaces pèsent sur l’intégrité d’un pipeline, une détection insuffisante de la corrosion ou de l’érosion peut conduire directement à des événements catastrophiques entraînant des arrêts non programmés, une perte de production et potentiellement des pertes de biens et de vies. Grâce aux solutions de gestion des pipelines d’Emerson, il est possible de surveiller en temps réel la progression de la corrosion et de l’érosion depuis n’importe où, ce qui donne le temps de remédier correctement au problème plutôt que d’y réagir.
La détection des fuites dans le réseau de pipelines est essentielle ; des programmes inefficaces d’intégrité des pipelines peuvent toutefois entraîner un manque de données exploitables, la non-détection de petites fuites et de fausses alarmes qui éloignent les opérateurs des situations réelles pouvant conduire à des événements critiques. Emerson propose des technologies de pointe pour fournir une mesure précise du débit et une surveillance informatique optimisée des pipelines afin de garantir la fiabilité de celles-ci et d’optimiser le retour sur investissement en détection des fuites.
La salle de commande du pipeline est le centre opérationnel critique pour une exploitation sûre et fiable, mais tout manque de visibilité sur le terrain peut empêcher une réaction rapide aux situations de demande et aux événements critiques susceptibles d’avoir un impact négatif sur les obligations contractuelles et les livraisons. Grâce aux solutions opérationnelles d’Emerson, votre pipeline est surveillé en permanence afin d’éviter les problèmes potentiels d’intégrité et de minimiser les fausses alarmes, de sorte que les opérateurs puissent se concentrer sur leur travail et assurer une exploitation optimale.
La régulation de la pression de service des pipelines de liquides est essentielle à la sécurité des opérations car les surpressions non contrôlées peuvent entraîner des pertes d’équipements, de biens, de vies et des atteintes importantes à l’environnement, notamment en cas de rupture de pipeline. Avec les solutions automatisées de contrôle-commande d’Emerson, les liquides de surpression peuvent être capturés et stockés pour être réinjectés dans les pipelines de manière à minimiser les effets de surpression, à réduire les risques et à éviter les arrêts ou les problèmes supplémentaires qui pourraient nuire à votre exploitation.
Quand un événement critique se produit et nécessite l’isolement de segments de pipeline, il est crucial que la fermeture et l’isolement se fassent en toute sécurité et en temps voulu. Sinon, des surcharges, des ruptures de pipeline ou des pertes potentielles de biens ou de vies humaines peuvent se produire. Emerson propose des solutions d’isolement et de contrôle des vannes qui permettent de minimiser les arrêts et de s’assurer que les problèmes potentiels sont isolés et contrôlés sans nuire à l’exploitation ou au personnel.
Le suivi des racleurs (PIG) pendant les opérations de nettoyage et d’inspection constitue un élément essentiel de la plupart des opérations de transfert de liquide en fournissant des informations précieuses et en aidant à identifier les risques d’atteinte à l’intégrité des pipelines. Les technologies non intrusives de détection des racleurs d’Emerson identifient les émissions acoustiques des racleurs qui passent dans les pipelines de production et les traduisent en données exploitables pour que les pipelines restent exempts d’accumulation de débris et fonctionnent correctement.