Solutions pour intérieurs d’automobiles
Nos solutions de pointe pour le soudage des plastiques permettent aux grands constructeurs automobiles de mettre au point des intérieurs sophistiqués.
Si vous avez besoin de réinventer une console centrale, de repenser un affichage tête haute ou de vous mettre en conformité avec de nouvelles normes, nos approches innovantes en matière de conception sauront vous surprendre. Grâce à notre expertise dans les technologies de soudage du plastique, nous choisirons les meilleures solutions en fonction de vos besoins spécifiques et selon des paramètres de taille, de forme, de géométrie de soudure, de volume et de budget.
Consultez nos experts pour les applications automobiles.
Qu'une console centrale soit constituée de deux ou trois pièces, la principale difficulté est d'assembler la partie externe de la console au renfort intérieur. Cette application nécessite une fréquence de soudage adaptée aux formes complexes. Certains procédés de soudage peuvent y parvenir sans utiliser d'attaches mécaniques, ce qui présente l'avantage supplémentaire d'éliminer les problèmes de bruits et de vibrations.
Pour assurer l'étanchéité à l'air, les tableaux de bord nécessitent le soudage d'un matériau souple sur un conduit moulé. Une bonne technologie de soudage peut faciliter l'assemblage de ces formes complexes, éliminer l'utilisation d'adhésifs et permettre l'assemblage de matériaux différents – généralement le polyester pour le conduit souple et l'ABS pour le conduit moulé. Nous prenons en compte la taille et la configuration du conduit et du panneau avant de recommander la meilleure technologie de soudage en fonction de la conception spécifique de votre tableau de bord.
Les panneaux d'instruments nécessitent habituellement une soudure structurale à l'épreuve de la poussière et capable de maintenir l'intégrité de la lentille. Le procédé de soudage doit pouvoir également contrôler le rayon d'éclair interne et externe pour répondre aux exigences sur les machines de mesure des coordonnées. Certains procédés de soudage offrent des cycles plus rapides, éliminant les vis, joints et autres consommables, ce qui réduit les coûts et permet de gagner du temps. Notre objectif est de trouver le procédé qui permettra d'obtenir des soudures homogènes et régulières et de produire des composants esthétiques.
Lors de l'assemblage de la boîte à gants, la difficulté est de souder la surface extérieure au bac intérieur. Un procédé de soudage adapté doit permettre de traiter les matériaux traditionnels d'une boîte à gants, y compris l'ABS, le polypropylène et le TPO, tout en tenant compte des dimensions et configurations complexes. Pour assurer une soudure propre et esthétique, nous pouvons recommander des procédés qui ne nécessitent pas de fixations mécaniques.