Tescom-P-44-3400

Détendeur pour bouteille de gaz à deux étages TESCOM™

Product Description

Le détendeur de cylindre série 44-3400 est compact, léger, haute pureté et à deux étages pour les débits de gaz spéciaux, corrosifs et pyrophoriques inférieurs à 141 LS/min / 5 pi³/min. Le séparateur métal/métal résistant à la diffusion assure la pureté du gaz et l’intégrité. Idéal pour une utilisation dans les cylindres de gaz à haute pression pour les gaz spéciaux et industriels employés avec les analyseurs, lasers et autres applications de laboratoire.

Classe de pression
Pression amont maximale : 241 bar / 3 500 psig
Plages de pression aval : 0 à 1,7, 0 à 3,4, 0 à 6,9, 0 à 10,3, 0 à 17,2 bar / 0 à 25, 0 à 50, 0 à 100, 0 à 150, 0 à 250 psig
Matériau
Corps : acier inoxydable 316, laiton ou Monel
Chapeaux : acier inoxydable série 300 ou laiton
Membranes : acier inoxydable 316 ou Elgiloy®
Siège et manchon de frottement (intérieur) : Téflon®
Autres pièces
Acier inoxydable 316 et laiton (pour modèle en laiton)
Température de service
-40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,05
Poids (sans manomètres)
1,4 kg / 3 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Fournit une pression aval continue et précise, quelles que soient les fluctuations de la pression amont
  • Présente une caractéristique d’entrée décroissante de 3 mbar / 0,04 psig par 6,9 bar / 100 psig de changement de pression amont
  • Comporte une membrane métal/métal unique pour l’étanchéité du corps
  • Les membranes sont en spirales pour plus de précision et de sensibilité
  • Disponible en acier inoxydable 316, laiton ou Monel
  • Des modèles conformes à NACE sont disponibles

Documentation et schémas