Tescom-P-44-3200

Détendeur à un étage TESCOM™ série 44-3200

Product Description

Le modèle 44-3200 est un détendeur haute pureté et haut débit compact et à un seul étage, conçu pour les débits de gaz spéciaux, inflammables et industriels de 141 à 1 415 LS/min / 5 à 50 pi³/min. Le séparateur à membrane métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Idéal pour les applications en laboratoire et aux points d’utilisation du gaz, les gaz d’aide au laser et résonateurs, boîte à gants et isolateurs.

Pression amont maximale
34,5, 207 bar / 500, 3 000 psig
Plages de pression aval
0 à 1,7, 0 à 3,4, 0 à 6,9, 0 à 10,3, 0 à 13,8 bar / 0 à 25, 0 à 50, 0 à 100, 0 à 150 psig
Matériau du corps
Laiton, acier inoxydable 316
Matériau du siège
Entrée de 207 bar / 3 000 psig : CTFE
Entrée de 34,5 bar / 500 psig : Téflon®
Chapeau
Acier inoxydable série 300
Membrane
Acier inoxydable 316, Elgiloy®
Joint
Téflon®
Bague de maintien du siège
Nitronic 60
Autres pièces
Acier inoxydable 316
Diamètre et type d’orifice

NPTF
3/8, 1/2, Bride 1/2, 1
Température de service
-40 °C à 60 °C / -40 °F à 140 °F
Capacité de débit
Cv = 1,0, 1,8 (en option)
Type de charge
Ressort
Poids (sans manomètres)
1,6 kg / 3,5 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Véritable séparateur d’étanchéité métal/métal pour minimiser la diffusion
  • Cinq plages de pression aval disponibles
  • Prises d’indicateur standard
  • Modèle haut débit (Cv = 1,8) en option
  • Montage sur panneau en option
  • Ventilation en option
  • Raccordements à bride disponibles
  • Ventilation en option

Documentation et schémas