Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-397 pH ORP Sensor Quik-Loc Kit

Sonde de pH/ORP et kit Quik-Loc Rosemount™ 397

Product Description

La sonde de pH/ORP Rosemount 397 offre des mesures de pH et de ORP de haute performance dans les solutions aqueuses à forte teneur en solides en suspension. Les sondes de pH/ORP disposent d’une jonction d’électrode de référence en polypropylène avec une surface étendue, ce qui garantit une résistance maximum aux revêtements généralement utilisés pour les applications rigoureuses, sales et à forte teneur en solides. De plus, le parcours de référence hélicoïdal secondaire offre une protection supplémentaire contre l’empoisonnement. La sonde de pH/ORP Rosemount 397 est spécialement conçue pour être utilisée avec le kit Quik-Loc et n’est disponible que sans préamplificateur intégré.

Plage de mesure
Sonde de pH : 0 à 14
Sonde d’ORP : -1 500 à +1 500 mV
Plage de température
32° à 212 °F (0 à 100 °C)
Pression de service
0 à 100 psig (100 à 790 kPa abs)
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : verre, polypropylène, EP, Tefzel (facultatif)

Caractéristiques

  • Des performances élevées dans des solutions de procédé à haute teneur en solides
  • Durée de vie de la sonde de pH/ORP améliorée et maintenance réduite grâce à la jonction de l’électrode de référence en polypropylène et le parcours hélicoïdal de l’électrode de référence
  • Verre résistant au craquement
  • Le kit Quik-Loc se compose d’un adaptateur et d’un coupleur permettant à la sonde de pH/ORP Rosemount 397 de s’insérer dans le coupleur NPT mâle de 1 po pour une déconnexion rapide sans torsion du câble de la sonde.
  • Un corps en polypropylène hautement résistant aux agents chimiques renferme les sondes de pH/ORP, lequel étant entièrement scellé par de l’EP (éthylène-propylène) afin d’écarter toute intrusion dans le procédé.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-8 of 8 results for Pièces et accessoires
: