Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3490A

Contrôleur Rosemount™ 3490A

Product Description

Le transmetteur Rosemount 3490A offre une fonctionnalité de contrôle pour tout transmetteur 4-20 mA ou compatible HART, tel que le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208. Le transmetteur Rosemount 3490A permet une programmation simple grâce à des assistants intutifs de mesure du niveau et du débit pour contrôler les pompes, effectuer la totalisation, le journal de données et calculer les moyennes. Il présente une interface conviviale et intuitive, avec un indicateur LCD couleur qui facilite la lecture et met l’utilisateur au centre de l’expérience.

Assistants de configuration
  • Contrôle du niveau et de la pompe
  • Mesure de débit en canalisation ouverte
  • Calculs de volume de cuve
  • Compatibilité de l'entrée
    4-20 mA ou HART
    Alimentation électrique
    100-240 Vca
    Température ambiante
    – 40 à +60 °C
    Indice de protection du boîtier
    IP 66/67 ou Type 4X
    Communication hôte
    Ethernet : Modbus TCP/IP, http
    Bornes
    • 1 entrée de la sonde
    • 2 entrées numériques
    • 1 sortie analogique
    • 3 sorties de relais

    Caractéristiques

    • Conception et interface centrées sur l’utilisateur
    • Configuration en quelques minutes grâce à trois assistants faciles à configurer : contrôle du niveau et de la pompe, mesure du débit et niveau du bac.
    • Compatible avec les sondes 4-20 mA ou HART®, peut accepter jusqu’à deux transmetteurs
    • Toutes les mesures peuvent être consignées, totalisées, sommées et moyennes
    • Boîtier encapsulé pour une utilisation dans les environnements extérieurs difficiles
    • Boutons physiques et indicateur LCD de couleur vive pour une lisibilité aisée de l’écran, conforme à la norme NAMUR
    • Utiliser les mesures de niveau pour obtenir un contrôle total des opérations de pompage en contrôlant les pompes ou les alarmes au moyen de trois relais de sortie maximum
    • Accessoires disponibles pour différents types de montage sur site

    Documentation et schémas

    Pièces et accessoires

    Search
    1-3 of 3 results for Pièces et accessoires
    :