Paine-P-212-75-090 Pressure Transmitter

Transducteur de pression Paine™ 212-75-090

Product Description

Doté d'une grande précision et d'une haute résilience, le transmetteur de pression Paine™ 212-75-090 est un transmetteur industriel Vcc conçu pour fournir des mesures de pression fiables. Ce transmetteur offre des données rapides et précises pour améliorer les performances opérationnelles du système, réduire les pannes et diminuer les coûts de maintenance. Grâce à l'amplification interne et à une construction entièrement soudée et étanche, cet appareil résiste aux conditions extrêmes, y compris dans les applications à fortes vibrations.

Plage de mesure
698 bar maximum
Température de service
-40 °C à 121 °C
Fluides de procédé
Compatible avec 15-5 PH CRES
Orifice/raccord de pression
Selon AS4395E04, à l'exception du diamètre d'orifice interne

Caractéristiques

  • Offre des mesures de la pression alliant précision et grande efficacité pour améliorer les performances du système
  • Fournit des données rapides et précises pour réduire les échecs et les coûts de maintenance
  • Proposé dans un format compact avec un diamètre de 5/8 po
  • La construction entièrement soudée et scellée résiste aux conditions difficiles pour des mesures fiables sur le long terme
  • Conçu pour couvrir une grande plage de pression d'exploitation, gage d'une grande souplesse d'application
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas