DeltaV-P-DeltaV Virtualization Hardware

Matériel de virtualisation DeltaV™

Product Description

Le matériel de virtualisation DeltaV™ assure un test intégral et une prise en charge complète de votre système de contrôle pour répondre à tous vos besoins en matière de contrôle des procédés. Le matériel de virtualisation DeltaV est disponible à la fois pour les applications en ligne et hors ligne. Quelle que soit l'application, le matériel de virtualisation DeltaV déploie la plate-forme dont vous avez besoin pour fournir les performances requises à moindre coût.

Température de fonctionnement
0 à 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0,95
Consommation d’énergie
53 W max.
Température de fonctionnement
0 à 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0,95
Consommation d’énergie
53 W max.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Matériel entièrement testé et pris en charge pour la virtualisation des systèmes DeltaV™
  • Configurations disponibles pour les systèmes de contrôle hors ligne et en ligne
  • Solution performante, économique et facile à utiliser
  • Simplicité d'installation du réseau de contrôle ; matériel prêt à l'emploi
  • Réseaux de stockage partagés pour garantir une haute disponibilité
  • Prise en charge des configurations à un, deux et quatre moniteurs