Damcos-P-Block System

Système de bloc Damcos™

Product Description

Grâce au système de bloc Damcos, étendez la portée des fonctionnalités hydrauliques aux actionneurs ou aux cloisons dans les zones immergées ou dangereuses. Conçu pour être monté sur des actionneurs maritimes, ce système présente une multitude d’options et de combinaisons de fonctionnalités du bloc (par exemple double, simple, haut débit, étranglement, arrêt, vérification, régulation de pression différentielle, soupape, affleurant, connecteur rapide et indicateur).

Pression d’ouverture du déverseur
150 à 250 bar
Température ambiante
-20 à +80 ° C.
Débit max.
6 l/min (15 l/min sur demande)
Types de raccordement
Raccordements : A et B standard avec BSPP ¼", ou selon le type
Dimensions
L x H x l 70 x (39 à 80) x 48 mm (selon le type CB) 49 x (38 à 60) x 40 mm (selon le type PHS)
Poids
De 0,6 kg à 3,5 kg selon le type
Fluide hydraulique et viscosités
15– 200 cSt
Programme du produit
Système de bloc pour le montage sur actionneur et sur cloison

Caractéristiques

  • Gamme de blocs étendue et flexible avec diverses fonctionnalités supplémentaires pour les actionneurs à simple et double effet
  • Possibilité de monter les blocs sur un actionneur, un manifold ou une cloison
  • Conçus pour un montage sur actionneurs BRC, BRCF/HT, KC et KF/R sans utilisation de tuyau ou pour un montage sur cloison en utilisant un tuyau court entre les actionneurs et le bloc
  • Raccordement de la ligne pilote, filtration et raccordement rapide
  • Système de rinçage (CBF)
  • Vanne d’étranglement/d’arrêt et déverseur
  • Clapet antiretour piloté (PCV)
  • Purgeur et/ou PHS en cas d’urgence
  • Conçu pour les environnements maritimes, répond à toutes les exigences de l’industrie maritime
  • Diverses fonctions disponibles dans un boîtier en acier inoxydable

Documentation et schémas