Systèmes de nettoyage aqueux par ultrasons

Systèmes de nettoyage aqueux par ultrasons

Les systèmes de nettoyage aqueux par ultrasons Branson sont entièrement configurables pour répondre aux besoins d'automatisation et de propreté de votre procédé.

Nettoyage de précision par ultrasons quand c'est le plus important

Les systèmes de nettoyage aqueux Branson sont parfaits pour le retrait des salissures organiques et inorganiques et d'autres applications de nettoyage de précision. Nos systèmes sont disponibles dans des ensembles préconfigurés ou modulaires. Les pièces exposées aux environnements corrosifs sont constituées d'acier inoxydable. Les ondes ultrasoniques nettoient avec une efficacité que les procédés manuels, tels que la pulvérisation et le brossage, ne peuvent pas égaler.

Assistance Branson pour vos applications

Assistance de nos experts pour l’assemblage de votre système

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Nettoyage de précision par ultrasons quand c'est le plus important

Systèmes de nettoyage aqueux par ultrasons

SÉRIES DE RÉFÉRENCE

Le système Branson pour le nettoyage aqueux par ultrasons convient à pratiquement toutes les applications et industries. La particularité des systèmes de nettoyage de référence commence par la conception modulaire, préparée exactement selon vos besoins spécifiques. Pratiquement toutes les combinaisons de modules de nettoyage, de rinçage, de passivation et de séchage sont disponibles pour créer un flux de travail personnalisé. Des modules individuels sont sélectionnés pour former un procédé de nettoyage continu et adapté à vos besoins applicatifs.

SÉRIE OMNI

Le système OMNI de Branson est un système de nettoyage et de rinçage par ultrasons entièrement configuré équipé d'un sécheur intégré. L'équipement intègre des matériaux et des méthodes de travail de qualité, sans ajouts inutiles, et offre une gamme complète d'options de travail éprouvées et un encombrement au sol réduit par rapport à des systèmes comparables.

SÉRIE FLEXLINE

Le Flexline de Branson est un équipement économique de nettoyage, de rinçage et de séchage à l'air chaud des pièces qui intègre des matériaux et des méthodes de travail de qualité, sans ajouts inutiles. Le Flexline offre plus de caractéristiques et de fonctionnalités que l'équipement de table standard, et une plus grande souplesse d''utilisation que les consoles à configuration fixe. Le composant de base du Flexline est un bac en acier inoxydable standard 304 avec jupe de protection, qui peut être configuré de manière variée.

Applications industrielles pour les systèmes de nettoyage aqueux

Électronique

Débarrasser les composants électroniques de la poussière, la saleté et la corrosion lors de leur assemblage ou réparation.

Aérospatial

Nettoyer les pièces d’aéronautique pour la production, la maintenance, la réparation et l’exploitation.

Optiques

Débarrasser les optiques de précision des poussières et autres particules.

Assistance pour applications

Assistance pour applications

Notre programme gratuit propose l’assistance de nos experts sans frais supplémentaire.

EN SAVOIR PLUS
Assistance pour applications

Assistance pour applications

Confiez à nos ingénieurs la réalisation d’un examen approfondi et d’une analyse de votre application qui permettront de trouver la solution Branson la mieux adaptée à vos besoins.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.