Dispositifs médicaux à batterie Branson

Machines de soudage par points

Les systèmes Branson pour le soudage des métaux par points sont entièrement personnalisables pour les applications allant des batteries au lithium-ion aux bornes de câblage.

Précision des soudures pour les petits composants

Les systèmes de soudage par points Branson sont conçus pour répondre à différentes applications de soudage des métaux non ferreux, y compris le soudage de précision de petits composants. Ils sont compatibles avec l'assemblage délicats des petites batteries de smartphones comme avec les grosses batteries de voitures. Tous nos systèmes de soudage par points sont dotés de fonctionnalités d'automatisation complètes pour maximiser le débit de production.

Soudage de batteries par ultrasons

Avec l'aide de notre réseau mondial de laboratoires d'applications, vous pouvez trouver une solution adaptée à vos besoins applicatifs pour l'assemblage de métaux.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Précision des soudures pour les petits composants

Machines de soudage par points pour les métaux

MWX-100

La machine de soudage Branson MWX-100 présente des capacités inégalées pour les applications de petite taille, comme les batteries de smartphones. Il s'agit du système le plus polyvalent, fournissant souplesse, efficacité et productivité. Avec un large choix de configurations, un outillage modulaire à changement rapide et un fonctionnement multifréquence, le système peut effectuer le travail de 18 appareils à souder différents. Des contrôles de débit bien situés permettent des ajustements rapides et faciles, tandis que les sonotrodes en titane ou en acier minimisent les coûts d'outillage.

ULTRAWELD L20

L'Ultraweld L20 de Branson est un système de soudage par points 20 kHz extrêmement durable et facile à utiliser. La construction et la facilité d'outillage garantissent fiabilité et précision du soudage sur une large gamme d'applications de soudage, y compris les grandes batteries automobiles et les bornes filaires. Le montage en queue d'aronde permet des changements de fixation rapides, tandis que les cornets en titane ou en acier minimisent les coûts d'outillage. Notre option de refroidissement par vortex facilite le fonctionnement à grande vitesse sans accumulation de chaleur afin d'améliorer les performances.

Applications industrielles pour les soudeuses de métaux

Outillage sur mesure

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.


EN SAVOIR PLUS
Assistance pour applications

Assistance pour applications

Confiez à nos ingénieurs la réalisation d’un examen approfondi et d’une analyse de votre application qui permettront de trouver la solution Branson la mieux adaptée à vos besoins.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.