Machines de soudage à la molette

Machines de soudage à la molette pour les métaux

Les machines de soudage de métaux à la molette Branson peuvent être optimisées pour des applications complexes, notamment les panneaux solaires et les systèmes de chauffage et climatisation.

Pour une liaison métallurgique nette et homogène

Les machines de soudage à la molette Branson offrent un procédé de soudage des métaux par alimentation continue, sans limitation quant à la longueur ou la largeur du matériau. Les systèmes sont réglables électroniquement pour permettre le soudage d'une variété de matériaux et d'épaisseurs à diverses vitesses de fonctionnement. Le soudage Ultraseam peut être facilement automatisé pour optimiser les économies et l'efficacité de la production.

Panneau soudé à la molette

Avec l'aide de notre réseau mondial de laboratoires d'applications, vous pouvez trouver une solution adaptée à vos besoins applicatifs.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Pour une liaison métallurgique nette et homogène

Machines de soudage à la molette pour les métaux

MWX-100

Extrêmement polyvalent, l'Ultraweld MWX-100, fournit des soudures continues de haute précision à 30 ou 40 kHz. Peu encombrant, le système est doté d'un cadre adaptable qui se monte facilement et qui peut être configuré rapidement pour une large gamme d'applications. Des commandes de débit bien situées permettent des réglages rapides et faciles. Une pile d'ultrasons polaires facilite la mise en place et la transmission efficace de la puissance, tandis que les cornets en titane ou en acier minimisent les coûts d'outillage.

Applications industrielles pour les soudeuses de métaux

Industrie de l’électronique

Électronique

Réaliser des soudures économiques pour les batteries de smartphones, les panneaux solaires et les bobines de moteurs électriques.

Assistance Branson pour vos applications

Construction

Bénéficier de solutions pour le chauffage et la climatisation, les panneaux solaires, l’assemblage de faisceaux de câbles et tous les matériaux à faible point d’éclair.

Outillage sur mesure

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.


EN SAVOIR PLUS
Assistance pour applications

Assistance pour applications

Confiez à nos ingénieurs la réalisation d’un examen approfondi et d’une analyse de votre application qui permettront de trouver la solution Branson la mieux adaptée à vos besoins.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.