Machines de soudage pour tubes métalliques
Les machines de soudage Branson pour tubes métalliques accélèrent l’automatisation pour optimiser la performance et la productivité sans chaleur ni consommable.
Les systèmes de soudage Branson pour les tubes métalliques permettent, en une seule opération et en un temps record, de pincer, souder et couper les tubes d'aluminium et de cuivre chargés. Le système portable Ultraseal 20 réalise une soudure étanche sur les tubes d'aluminium et de cuivre d'un diamètre de 12 mm maximum. Il est conçu pour optimiser la sécurité, l'efficacité et le rendement dans des environnements dangereux. Les applications couvrent les tubes de réfrigérateurs et de climatiseurs, les sondes de température d'immersion et les tubes capillaires.
Avec l'aide de notre réseau mondial de laboratoires d'applications, vous pouvez trouver une solution adaptée à vos besoins applicatifs pour l'assemblage de tubes métalliques.
Les systèmes ultrasoniques Ultraseal viennent sceller de façon hermétique les tubes de cuivre et d'aluminium. En une seule opération, ils pincent, soudent et coupent les tubes chargés en moins d'une seconde. Les systèmes sont adaptés à l'automatisation afin de garantir de hauts niveaux d'efficacité et de productivité.
Créer une liaison mécanique métal sur métal bien plus solide dans les applications de chauffage et climatisation.
Confiez à nos ingénieurs la réalisation d’un examen approfondi et d’une analyse de votre application qui permettront de trouver la solution Branson la mieux adaptée à vos besoins.