Bannière - Dégazage des vannes de régulation - vue aérienne d'une raffinerie

Dégazage des vannes de régulation

Les vannes de régulation Fisher pour service difficile sont adaptées aux applications de dégazage

Dégazage de vannes de régulation

Comprendre le dégazage dans les vannes de régulation

Le dégazage est un phénomène de service difficile dans lequel le gaz dissous dans un liquide de procédé est libéré à mesure que la pression diminue. Le liquide de procédé entre dans la vanne de régulation sous forme de liquide et en sort sous forme de liquide et de gaz. Cet écoulement biphasique produit un excès de gaz et provoque généralement deux types de dommages : la cavitation et l'érosion. Des vibrations et du bruit excessifs peuvent également se produire.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Comprendre le dégazage dans les vannes de régulation

Principes de dégazage

Identification

Le dégazage est l'un des nombreux phénomènes de service difficile rencontrés dans les applications de raffinage, de pétrochimie, de pétrole et de gaz impliquant des vannes de régulation. Il est important d'être capable d'identifier une application de dégazage car elle est traitée de manière très différente des autres applications.

Le dégazage se produit dans de nombreuses combinaisons de liquides et de gaz. Alors, comment pouvez-vous savoir si votre application présente un problème de dégazage ? Vous trouverez ci-dessous de bons indicateurs qu'un dégazage est en train de se produire :

  • Indicateur d'application : la vanne de régulation fournit un contrôle du niveau de liquide pour un processus de séparation de phases. Le repère peut comporter la mention LC, LCV ou parfois LV pour indiquer qu'il s'agit d'une vanne de régulation du niveau.
  • Masses molaires : un dégazage peut se produire dans une vanne de régulation si le liquide et le gaz qui en sortent ont des masses molaires différentes.
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Identification

Risque d'endommagement

Le dégazage peut causer des problèmes dans une vanne de régulation en raison de l'augmentation soudaine du débit. Lorsque le gaz s'évapore, il a un volume beaucoup plus important que le liquide. La zone de débit de la vanne de régulation doit être plus grande ou la vitesse d'écoulement augmentera.

Une zone à débit restreint peut créer un flux de gouttelettes de liquide à grande vitesse pouvant éroder toutes les surfaces touchées. Les gouttelettes peuvent provoquer une érosion importante des surfaces internes de la vanne de régulation et de ses éléments internes.

Un autre problème est le risque de vibrations élevées. Si le pourcentage de dégazage d'un liquide est élevé, la libération d'énergie soumet la vanne de régulation et la tuyauterie à des niveaux élevés de vibrations et de bruit.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Risque d'endommagement

Comment dimensionner et sélectionner les vannes de régulation

Dans les applications de dégazage, des pratiques spécialisées de dimensionnement et de sélection des vannes de régulation sont nécessaires pour répondre aux besoins en capacité, aux risques de vibrations et à l'érosion. La sélection de vannes de régulation incorrectes pour les applications de dégazage peut entraîner une réduction du débit, une augmentation de la fréquence de maintenance et des arrêts inutiles.

Les processus de production avec des fluides complexes contenant des gaz dissous compliquent le dimensionnement des vannes de régulation car les équations sont basées sur des fluides purs. L'application standard des normes ANSI/ISA S75.01, CEI 60534-2-1, ou d'autres équations de dimensionnement exclusives de la vanne de régulation du niveau de liquide ne permet pas de comptabiliser précisément le dégazage.

Pour obtenir une vanne de régulation ni trop petite ni trop grande, contactez un bureau de vente Emerson.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Comment dimensionner et sélectionner les vannes de régulation

Méthode de dimensionnement par encadrement biphasique

Emerson utilise une méthode exclusive « d'encadrement » pour le dimensionnement des vannes de régulation pour les applications de dégazage. Elle comptabilise la quantité de vapeur contenue à la sortie de la vanne de régulation et estime la zone en aval nécessaire pour prendre en charge l'expansion volumétrique à la sortie de la vanne de régulation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Méthode de dimensionnement par encadrement biphasique
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.