ind-about_vibrating_fork_banner

À propos des détecteurs à lames vibrantes

Les détecteurs de niveau à lames vibrantes d’Emerson sont parfaits pour toutes les applications de mesure de niveau liquide.

Détecteur Rosemount 2130 pour alarmes basse et haute

Assurez la sécurité et optimisez l’efficacité avec des détecteurs à lames vibrantes fiables et économiques

L'appareil à faible maintenance, conçu selon le principe du diapason, vous fournit une détection de niveau pour l’alarme, la surveillance et le contrôle.

Les détecteurs à lames vibrantes sont fiables et parfaits pour la prévention des débordements, les alarmes de niveau haut et bas et la protection des pompes, même dans les applications les plus difficiles.

La large gamme d'interrupteurs et de détecteurs d'Emerson garantit que vous trouverez le dispositif adapté à vos besoins.

Voir les produits
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Assurez la sécurité et optimisez l’efficacité avec des détecteurs à lames vibrantes fiables et économiques

Principe de fonctionnement

La série Rosemount 2100 utilise la technologie à lames vibrantes. Conçue selon le principe du diapason, le détecteur comprend deux lames qui vibrent à leur fréquence de résonance naturelle. La fréquence varie en fonction du produit dans lequel le détecteur est immergé. À l’air libre, les lames vibrent à leur fréquence de résonance naturelle. Lorsque le liquide recouvre les lames, la fréquence diminue.

Les variations de la fréquence sont surveillées en permanence par les composants électroniques du détecteur, qui changent ensuite le signal de sortie pour activer une alarme, une pompe ou une vanne.

Le détecteur à lames vibrantes fiable est idéal pour les applications de protection contre les débordements.

Les systèmes SIS Rosemount 2120, Rosemount 2130 et Rosemount 2140 d’Emerson sont certifiés par une partie tierce conformément aux exigences de la norme CEI61508 et adaptés aux systèmes SIL2.

La nouvelle génération de Rosemount 2140:SIS combine une fiabilité supérieure, une couverture diagnostique élevée et des tests périodiques avancés.

Faites confiance à votre dispositif de prévention des débordements.

La capacité de vérifier l’intégrité de votre détecteur de niveau est primordiale, en particulier dans les procédés critiques pour la sécurité.

Les modèles Rosemount 2110, Rosemount 2120, Rosemount 2130 et Rosemount 2140 d’Emerson sont équipés d’un point de test local pour des tests fonctionnels ou partiels rapides et faciles.

Le SIS Rosemount 2140 d’Emerson optimise les tests périodiques : un test périodique partiel à distance entièrement intégré peut être effectué « dans le procédé » en toute sécurité depuis la salle de commande.

De nombreux secteurs sont confrontés à des réglementations plus strictes, notamment le secteur de l’hygiène. Ceci n’est pas un problème pour le Rosemount 2120 puisque la conformité aux normes 3-A et EHEDG est confirmée par la certification. Les matériaux et les procédés sont également conformes aux exigences de l’ASME-BPE et de la FDA, ce qui vous permet de répondre aux exigences les plus strictes lorsque l’hygiène et la propreté sont essentielles.

Le détecteur est doté de certificats de matériaux pour toutes les pièces en contact avec le procédé et de certificats de finition de surface pour les finitions usinées, polies et électropolies. Il existe également des modèles de sécurité intrinsèque certifiés SIL.

Le Rosemount 2160 associe l’expertise d’Emerson en matière de technologie sans fil à la technologie à lames vibrantes. Il possède toutes les fonctionnalités des détecteurs de niveau filaires et s'installe très simplement. Il permet d'éliminer les coûts d’infrastructure élevés car le détecteur est entièrement sans fil.

Il communique par le protocole HART Wireless et utilise un module d’alimentation au chlorure de thionyle-lithium remplaçable, de sécurité intrinsèque, avec boîtier en polymère PBT. La batterie peut fonctionner jusqu’à dix ans avec une fréquence de rafraîchissement d’une minute.

Détecteur Rosemount 2160 installé sur différentes cuves

Réduisez les risques de débordement à l’aide de la technologie sans fil d’Emerson

Découvrez comment la technologie sans fil d'Emerson permet aux exploitants de maximiser la capacité de production et de réduire les risques de débordement.

En savoir plus
Aidez-moi à choisir

Déterminez la technologie de niveau qui vous convient le mieux

Trouvez l’appareil qui convient à votre application en utilisant Level Technology Advisor

Conseiller technologique au niveau du lancement
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.