Radar à ondes guidées

À propos du radar à ondes guidées

Les radars à ondes guidées Rosemount™ sont faciles à installer et pratiquement insensibles aux conditions de service.

Radars à ondes guidées Rosemount triple redondance

Moins de maintenance, plus de sécurité et un procédé optimisé

Nous développons des produits dotés de la technologie radar depuis 1974, et grâce à notre approche d'amélioration continue, nous proposons des transmetteurs radar conçus pour offrir des résultats remarquables en termes de performance et de fiabilité.

Les radars à ondes guidées ne présentent aucune pièce mobile et requièrent très peu de maintenance. Ils peuvent mesurer à la fois le niveau et l'interface entre deux liquides.

La technologie est insensible à la densité du procédé, aux variations de température ou de pression, et elle permet d'obtenir des mesures fiables et précises dans les applications exigeantes. 


Voir les produits
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Moins de maintenance, plus de sécurité et un procédé optimisé

Fonctionnement

Le radar à ondes guidées est basé sur la technologie micro-ondes. Les micro-ondes ne sont affectées que par les matériaux qui réfléchissent l'énergie, ce qui signifie que les variations de température, la poussière, la pression et la viscosité n'affectent pas la précision.

L'appareil envoie une impulsion micro-onde de faible énergie le long d'une sonde. Lorsque l'impulsion frappe le produit, une proportion importante de l'énergie est réfléchie par la sonde vers l'appareil. Le niveau est directement proportionnel à la réflectométrie du domaine temporel. Une partie de l'impulsion émise continuant à descendre le long de la sonde, une interface peut également être détectée.

Dans la plupart des procédés, les variations sont courantes. La température, la masse volumique et la viscosité peuvent changer. Si des variations de mesure de niveau se produisent souvent dans ces conditions, la technologie de radar à ondes guidées n'est pas affectée par ces changements. Il n'est pas nécessaire que l'appareil compensent les variations de masse volumique, de diélectrique ou de conductivité du liquide, ce qui renforce largement cette mesure verticale.

Dans de nombreuses applications, il est nécessaire de mesurer à la fois le niveau et le niveau de l'interface. Un exemple est la détection d'hydrocarbures non désirés à la surface de l'eau, pour voir si votre procédé a été altéré. Cela peut être fait en utilisant un seul instrument.

Quand on a deux produits avec des caractéristiques différentes, les micro-ondes se réfléchissent lorsqu'elles atteignent les deux surfaces, ce qui permet une mesure du niveau et du niveau d'interface. Grâce à la technologie Peak-in-Peak, vous pouvez détecter les couches supérieures jusqu'à 25 mm.

La mesure de niveau par radar à ondes guidées est basée sur la réflexion des micro-ondes sur les milieux de surface.

Tous les fluides possèdent une constante diélectrique. Plus elle est élevée, plus la réflexion des micro-ondes sera forte. Le vide ne donne aucune réflexion et a une constante diélectrique de 1. Pour le pétrole elle est environ de 2 et pour l'eau autour de 80.

Il est souvent difficile de mesurer une constante diélectrique inférieure à 1,5, alors que les transmetteurs de niveau radar à ondes guidées haute sensibilité d'Emerson  y parviennent facilement.

Mesure de couches supérieures plus minces dans les mesures d'interface

Mesure de couches supérieures plus minces dans les mesures d'interface

Réduisez les pertes de revenus et les coûts d'élimination en détectant plus tôt les couches d'hydrocarbures.

Télécharger le livre blanc
Aidez-moi à choisir

Déterminez la technologie de niveau qui vous convient le mieux

Trouvez l’appareil qui convient à votre application en utilisant Level Technology Advisor

Conseiller technologique au niveau du lancement
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.