DeltaV SIS autonome – Virtualisation et simulation
Travaillez dans un environnement de simulation haute fidélité simple et intuitif.
La virtualisation du système DeltaV SIS avec marshalling électronique permet aux ingénieurs de travailler dans un environnement virtuel haute fidélité simple et intuitif, où ils peuvent créer et tester la logique de sécurité sans avoir recours à une plate-forme matérielle.
DeltaV Simulate pour SIS fournit un environnement de simulation complet que vous pouvez utiliser pour concevoir et tester des solveurs logiques intelligents (SLS1508) sans plate-forme matérielle.
Le solveur logique et ses modules CHARM (CSLS), ainsi que les autres composants matériels du DeltaV SIS avec marshalling électronique peuvent être virtualisés pour permettre la configuration et les essais de l'ensemble du système dans un environnement virtuel très réaliste.
Les cartes logiques SLS simulées se configurent facilement sur des stations ProfessionalPLUS ou des stations d'application et prennent en charge les configurations unidirectionnelles (simplex) et redondantes. Simulate for SIS prend également en charge les communications poste à poste locales et globales des références de paramètres sécurisées.
La configuration ne nécessite aucune modification lors de son transfert sur des composants physiques.
Le CSLS virtuel utilise exactement le même code que le CSLS physique et la configuration ne requiert aucune modification pour être transférée au système physique.
Le transfert de la configuration SLS entre l'environnement en ligne et l'environnement de simulation s'effectue en toute simplicité grâce aux fonctions d'exportation et d'importation.
En examinant le contrôle de redondance cyclique, les utilisateurs peuvent s'assurer que la logique de sécurité n'a pas été compromise par le transfert vers le système physique.