Interface de communication AMS Trex
Améliorez votre productivité sur le terrain et réglez des problèmes complexes sur vos appareils sans avoir recours à aucun autre outil spécialisé.
Lorsque les appareils de terrain intelligents tels que les appareils de mesure, les instruments sans fil et d’analyse, les vannes de régulation et autres ne fonctionnent pas correctement ou que les problèmes ne sont pas diagnostiqués sur un site industriel, cela peut provoquer des arrêts imprévus ou une interruption du procédé.
L’interface de communication AMS Trex permet de traiter les problèmes immédiatement et ainsi d’éviter des enquêtes physiques inutiles et potentiellement destructrices/invasives. Avec AMS Trex, les utilisateurs peuvent diagnostiquer correctement les problèmes liés aux appareils de terrain et intelligents. Les équipes de maintenance réaliseront des économies importantes en termes d’heures de travail et pourront opérer sereinement, en sachant que les problèmes seront résolus très rapidement et correctement dès le premier essai.
Configurez et commandez directement via MyEmerson, demandez un devis ou des renseignements personnalisés, découvrez la visionneuse interactive 3D, et plus encore.
Les techniciens peuvent isoler et résoudre les problèmes sans arrêter les appareils grâce à l’interface de communication robuste AMS Trex de sécurité intrinsèque.
Conçu pour résister aux conditions difficiles dans des installations de fabrication et respecte les exigences des normes mondiales de sécurité intrinsèque.
Conçu pour un usage quotidien sur le terrain, avec une seule main pour un confort accru. L’écran peut également être utilisé lorsque vous portez des gants.
Permet la configuration de l’appareil sur le terrain avant même que l’infrastructure d’entrées/sorties et d’alimentation ne soit en place. Il suffit de brancher l’appareil à un instrument pour le mettre sous tension.
L’écran peut être facilement modifié pour économiser l’énergie ou s’adapter à des environnements sombres où à la lumière vive du soleil. Ainsi, l’indicateur est toujours précis et lisible.
Optimisez la fonctionnalité de l’AMS Trex grâce à l’architecture conçue pour les applications modernes afin d’aider les techniciens à effectuer leurs tâches.
Garantissez l’intégrité des données dans votre base de données AMS Device Manager sans intervention d’un technicien.
Pour concevoir l’interface de communication AMS Trex, nous avons plongé dans la grande histoire d’Emerson en matière de communication entre appareils de terrain intelligents, ainsi que de notre expertise en matière de mesure et d’instrumentation analytique, de contrôleurs de vannes numériques et d’éléments de contrôle final, de systèmes de contrôle-commande distribués et d’autres connaissances dans le domaine des procédés. Il n’est pas étonnant qu’AMS Trex soit l’outil de communication polyvalent le plus fiable de l’industrie des procédés.
Largement considéré comme l’appareil de communication et de dépannage indispensable sur le terrain, les utilisateurs des secteurs critiques du monde entier s’appuient sur AMS Trex chaque jour.
L’entreprise Emerson Reliability Solutions dispose de trois décennies d’expérience en matière d’appareils de terrain intelligents et d’interfaces de communication portables.
AMS Trex prend en charge une bibliothèque robuste et croissante d’appareils de bus de terrain HART et Foundation.
Découvrez pourquoi AMS Trex d’Emerson est considéré comme l’interface de communication portable de premier ordre pour la maintenance, la gestion et le dépannage (et bien plus encore !) des appareils de terrain intelligents.
Upgrade Studio, une application basée sur PC, permet à l’unité Trex de rester à jour avec les nouveaux logiciels et applications. Ces applications automatisent les flux de travail et permettent au personnel de terrain de mettre en service, configurer, diagnostiquer et réparer les instruments de terrain en toute sécurité et de manière précise.
Fournit une large gamme d’options permettant de configurer et de dépanner les problèmes sur les appareils de bus de terrain HART et Foundation.
Activez la fonctionnalité d’alimentation de la boucle sur le terrain et effectuez des vérifications et un dépannage de la boucle. Vous pouvez également isoler et résoudre les problèmes de câblage.
Munissez-vous des outils nécessaires pour le dépannage et la validation des segments de bus de terrain Foundation.
Accès plus rapide aux réseaux sans fil, réduisant ainsi le risque d’erreur et garantissant une sécurité accrue.
Assurez la précision de la configuration et des mesures de vos transmetteurs radar pour mesure de niveau Rosemount.
Analyser et examiner l’état et les performances des assemblages de vannes sans affecter le procédé.
Inclut une calculatrice, une fonctionnalité pour les conversions de base, un convertisseur de boucle/une calculatrice de loi d’Ohm et un convertisseur d’unités.
Transférez les fichiers PDF vers AMS Trex pour accéder facilement aux manuels, aux méthodes de travail, aux notes et aux autres PDF sur le terrain.