Sostenibilidad medioambiental
Emerson ayuda a los clientes de algunas de las industrias más importantes del mundo a lograr un avance medible en materia de sostenibilidad. Estamos preparados para guiar a otros a recorrer el mismo camino.
Los fabricantes de componentes de baterías no solo deben ofrecer una calidad general uniforme, sino que deben entregarla durante todo el proceso de fabricación. La continuidad del proceso de fabricación significa que se acumularán errores o impurezas en una etapa temprana, lo que dará como resultado consecuencias mucho más grandes en la línea de producción. La calidad debe monitorizarse en todas las etapas, desde las materias primas hasta el montaje de celdas, para mantener la eficiencia de la producción y minimizar los desechos. Las soluciones de medición avanzadas de Emerson garantizan un control preciso de lotes para una calidad uniforme del producto.
Software DeltaV Batch Analytics
Con el Batch Analytics en línea, se realiza un análisis de múltiples variaciones de su proceso basado en modelos generados a partir de una compilación de lotes históricos.
Controlador PACSystems Edge RX3i
Nuestras soluciones de control de última generación optimizan los procesos industriales de forma segura y confiable para darle tranquilidad al mismo tiempo que le ayudan a mejorar el desempeño de operaciones en cualquier ambiente.
Módulo de gestión de recetas Movicon.NExT
Movicon es la nueva plataforma de software industrial de Emerson que ofrece una nueva generación de sistema HMI/SCADA con un software modular y fácilmente escalable.
Medidor De Viscosidad Tipo Horquilla Micro Motion FVM
Un medidor de viscosidad tipo horquilla multivariable de alto desempeño que ofrece mediciones confiables de viscosidad, densidad y temperatura en ductos, lazos de derivación y tanques.
Los caudalímetros de la serie F, que ofrecen una medición altamente confiable y robusta, son la opción preferida para las aplicaciones de control de procesos.
Transmisor de nivel Rosemount™ 5408 - Radar sin contacto
El Rosemount™ 5408 Transmisor de nivel por radar sin contacto usa una tecnología mejorada y un diseño centrado en el usuario para ofrecer mediciones precisas y confiables en líquidos y materiales sólidos.
Sensor RBI pH/ORP de Rosemount
El sensor RBI pH está diseñado para prolongar la vida útil del sensor si se usa en aplicaciones con sulfuros, generalmente en máquinas fregadoras.
La adición de dosificación química desigual puede conducir a costosos desechos químicos, inconsistencias en materia prima que crean costosos desechos de productos y emisiones fugitivas incontroladas. Las válvulas de control especializadas y el dimensionamiento de válvulas de control de Emerson garantizan operaciones confiables.
El instrumento FIELDVUE DVC6200 de Fisher permite que su operación se ejecute más cerca del punto de ajuste, lo que mejora la calidad del producto gracias a un control más preciso.
Nombre del producto: Válvulas de control rotativas y globo de aleación exóticas de Fisher
Las válvulas de control para condiciones exigentes se utilizan en las instalaciones más difíciles de su planta de procesos.
Válvula de tapón excéntrico CV500 de Fisher
La válvula CV500 de Fisher combina la variación de rango de la bola de ranura en V con leva, con resistencia inherente en cojinetes, sellos y cuerpos de trabajo pesado.
Válvulas de aislamiento de compuerta estilo cuchilla
Fabricamos válvulas de compuerta estilo cuchilla para el servicio de lodos ligeros y pesados en las industrias de minería y procesamiento de minerales, energía, papel y celulosa, aguas residuales y química.
Válvulas de bola KTM y válvulas de triple excentricidad Vanessa
Emerson cuenta con un ampli portafolio de válvulas de aislamiento diseñadas y probadas para proporcionar el desempeño necesario para mantener sus procesos funcionando de forma segura con la máxima eficiencia.
Válvulas de mariposa F990 de Keystone
Keystone de Emerson ofrece una gama completa de válvulas de mariposa, desde los modelos de uso general hasta los de trabajo pesado y de alto desempeño.
La implementación de sistemas automatizados de seguridad con respuesta rápida es clave para minimizar los incidentes de manera rentable y mantener a las personas y al medio ambiente seguros.
Sistemas de seguridad DeltaV
El DeltaV SIS™ adopta un abordaje moderno para aumentar la integridad de la seguridad y al mismo tiempo mejorar la disponibilidad de procesos.
Certificado de seguridad según IEC 61508
Los sensores Emerson están diseñados para la seguridad, con una consideración específica de asegurar un número muy bajo de fallas peligrosas no detectadas y cobertura de diagnósticos para una seguridad incrementada.
Detección de fugas de gas
La detección de fugas de gas por ultrasonido utiliza sensores acústicos para identificar fluctuaciones de ruido que son imperceptibles para el oído humano dentro de un entorno de proceso.
Location Awareness
El sistema Location Awareness le ofrece monitorización oportuna y centrada en la seguridad de su recurso más valioso: su personal.
Control de regaderas de seguridad
Para ayudar a los socorristas a cumplir con las prácticas recomendadas regulatorias y llegar rápidamente a las estaciones de seguridad, las refinerías pueden instalar un sistema de monitorización rentable para regaderas de seguridad y estaciones de lavado de ojos, que incluye un transmisor discreto inalámbrico con un kit Go Switch enclavado electromagnético.
Soluciones de monitorización de la corrosión Roxar y Permasense
Nuestros sistemas no intrusivos usan la tecnología única de sensores y la entrega inalámbrica de datos para monitorizar de manera continua la pérdida de metal en los ductos por la corrosión o la erosión en los entornos más difíciles.
Ofrecer una distribución óptima y uniforme del tamaño de las partículas no solo agrega valor a los materiales de los electrodos, sino que es clave para garantizar la calidad del producto final (lo que permite a los fabricantes optimizar), la viscosidad de la suspensión y el comportamiento del flujo, la densidad de empaque y la porosidad del revestimiento, la capacidad de la tasa de carga de la celda de la batería y la durabilidad del ciclo. Las soluciones de Emerson garantizan la calidad del producto y optimizan la producción.
Software DeltaV Batch Analytics
Con el Batch Analytics en línea, se realiza un análisis de múltiples variaciones de su proceso basado en modelos generados a partir de una compilación de lotes históricos.
Controlador PACSystems Edge RX3i
Los sistemas de control de automatización programable de Emerson ofrecen una solución única y escalable para proporcionar una comunicación segura entre los controles deterministas en tiempo real y las aplicaciones no deterministas.
Tecnología innovadora de medición y análisis
Ofrecemos el rango más amplio de tecnologías de medición y análisis para claridad y comprensión de los procesos.
Soluciones para garantizar la seguridad y optimizar la producción
Las tecnologías de medición, control y eléctricas líderes de Emerson, la red global de expertos en aplicaciones y los servicios de soluciones de ingeniería hacen que la compañía sea el socio ideal en esta tecnología emergente.
Emerson es un socio experto de soluciones con la flexibilidad para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones exigentes, desde minería, refinación, producción de celdas y montaje de baterías
Las tecnologías de Emerson, incluidas las soluciones de monitorización de la condición operativa, la plataforma Plantweb Optics y la experiencia en estrategia de seguridad en todo el sitio, posicionan a Emerson como el socio perfecto para las soluciones basadas en minería que pueden ayudar a las compañías a adoptar e implementar soluciones mineras a escala.
La capacidad de Emerson de proporcionar tecnología, ingeniería y experiencia profunda en toda la cadena de suministro de baterías de iones de litio acelera el desarrollo de las baterías EV como una fuente de energía sostenible viable.
Preguntas frecuentes sobre la fabricación de los componentes de baterías EV
Las materias primas críticas utilizadas en la fabricación de baterías de iones de litio (LIB) incluyen litio, grafito, cobalto y manganeso. A medida que aumentan las implementaciones de vehículos eléctricos, la producción de baterías de EV de litio para vehículos se está convirtiendo en una fuente de demanda cada vez más importante.
La fabricación de componentes de batería de litio (o celda de batería) se realiza en conjuntos de electrodos y luego se monta en celdas de baterías. Para producir electricidad, las baterías de litio EV transporta iones de litio internamente desde una capa, llamada ánodo, a otra, el cátodo. Los dos están separados por otra capa, el electrolito.
Cada generación de diseño de baterías (cilíndricas, prismáticas, de bolsa de polímero y ahora, de estado sólido) desafía los límites técnicos y exige más a latecnología de montaje de baterías. Las soluciones de soldadura por ultrasonidos unen de forma confiable los metales más finos y delicados y las películas híbridas avanzadas que se necesitan para construir baterías de mayor densidad energética.
Los materiales típicos del cátodo, como NCA y NMC, se producen por medio de la coprecipitación de materiales precursores de hidróxido metálico de transición, seguidos de calcinación (lithiation y oxidación) con un compuesto de litio.
Los materiales activos del cátodo están compuestos de litio y metal. Los materiales activos tienen diferentes características según el tipo y la proporción de los metales. Por ejemplo, Ni (níquel) tiene alta capacidad, Mn (manganeso) y Co (cobalto) tienen alta seguridad y Al (aluminio) aumenta la potencia de una batería.
El ánodo (o electrodo negativo) de una batería de iones de litio generalmente está compuesto de grafito, revestido de lámina de cobre. El grafito es un sólido cristalino con un color negro/gris y un brillo metálico. Debido a su estructura electrónica, es altamente conductiva y puede alcanzar los 25 000 S/cm2 en el plano de un solo cristal.