Válvulas de aislamiento
Soluciones de válvulas confiables para el cierre y aislamiento seguros de procesos industriales.
Una válvula de aislamiento detiene el flujo de gas, líquido, lodo o polvo. Estas válvulas suelen funcionar en posición cerrada o totalmente abierta para dirigir los medios del proceso, proteger en caso de emergencia y facilitar el mantenimiento seguro. Las válvulas de aislamiento también se conocen como válvulas de cierre, válvulas de encendido y apagado o válvulas de bloqueo.
Válvulas de servicio severo que sobresalen en aplicaciones mineras con presencia de incrustaciones y erosión.
Válvulas de compuerta diseñadas para cerrar el caudal en aplicaciones de uso general, alta presión y alta temperatura.
Over the past 20 years, more and more countries around the world are focused on combating fugitive emissions. There’s a way for manufacturers to do their part, says Jeff Roseneder, by taking a closer look at basic seal design in ball valves.
A white paper, High-Performance Control Valves for Water Addition Processes in Ore Mining, highlights the importance of valve selection in reducing operational and maintenance costs, waste, and water usage.
ver másIsolation valves are widely used throughout industrial plants and facilities worldwide. Though most perform well for their primary purpose of isolating one area of a process from another, many older models emit excess emissions. Regulations regarding these types of emissions are becoming much more stringent, as is pressure to improve upon corporate environmental, social, and …
ver másJean-Paul Boyer, Massimiliano Franco, Nagendra Maddula, and Eugenio Sudati recently published an article in LNG Industry magazine, “The Key to Valve Selection for Challenging LNG Applications”. It describes key design parameters for choosing the best valves for LNG terminal operations.
ver másPreguntas frecuentes de las válvulas de aislamiento
Una válvula de aislamiento detiene el flujo de gas, líquido, lodo o polvo. Estas válvulas suelen funcionar en posición cerrada o totalmente abierta para dirigir los medios del proceso, proteger en caso de emergencia y facilitar el mantenimiento seguro. Aunque existen diferencias en cuanto al uso previsto, las válvulas de aislamiento también se conocen comúnmente como válvulas de cierre, válvulas de encendido y apagado o válvulas de bloqueo.
Las válvulas de aislamiento están disponibles en una variedad de diseños incluyendo válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de compuerta de guillotina y válvulas de triple desviación. Cada tipo de diseño tiene sus propias ventajas dependiendo de las condiciones del proceso, el diseño del sistema o los objetivos del propietario de la planta.
Las válvulas de aislamiento se instalan en sistemas de tuberías para aislar el caudal y garantizar un mantenimiento seguro de los equipos de proceso, incluyendo válvulas de control, bombas y tanques. Las válvulas de aislamiento también pueden utilizarse para controlar procesos, conectar equipos externos, facilitar pruebas y detener procesos en caso de emergencia.
Las válvulas son la principal fuente de emisiones fugitivas en una planta de proceso típica. Las fugas pueden producirse alrededor del vástago de la válvula, las juntas del cuerpo y las conexiones finales, lo que provoca la liberación involuntaria de medios de proceso. Por lo tanto, es fundamental seleccionar cuidadosamente una tecnología de válvulas de bajas emisiones que cuente con una acción de cuarto de vuelta, un sistema probado de sellado del vástago, un mínimo de juntas en el cuerpo y, cuando sea posible, conexiones finales soldadas.