Sistemas de soldadura portátiles

Sistemas de soldadura portátiles

Sistemas flexibles de soldadura ultrasónica por puntos para aplicaciones industriales de baja potencia

Características avanzadas y de alimentación confiables

Las soldadoras y los controladores de nivel industrial de Branson son ideales para retoques rápidos, recortes y espacios reducidos. Disponible en tres frecuencias con varios modos de soldadura, el sistema portátil LPX ofrece el máximo control de procesos en un paquete versátil.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Características avanzadas y de alimentación confiables
Interfaz LPX

Presentamos la tecnología de la plataforma LPX de Branson

La plataforma del generador LPX es el producto más reciente de Branson para aplicaciones con requisitos energéticos de 550 vatios o menos. LPX utiliza circuitos patentados con amplitud de lazo cerrado para el máximo control de procesos. LPX está disponible con un modo de detección de tierra opcional que se instala en fábrica. Hay tres frecuencias disponibles:


* 20 kHz a 150 vatios y 550 vatios

* 30 kHz a 500 vatios

* 40 kHz a 150 vatios y 550 vatios



Todas las opciones de frecuencia disponibles incluyen tres modos: continuo, por tiempo y por energía. Esto brinda una mayor flexibilidad y el máximo control del proceso.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Presentamos la tecnología de la plataforma LPX de Branson
custom-tooling-ultrasonic-welding-branson

Herramientas personalizadas en las que puede confiar

No solo hacemos herramientas: también sabemos cómo optimizarlas para brindar un desempeño rápido y eficiente. Permita que nuestros expertos en herramientas le ayuden a configurar y maximizar sus sistemas.

MÁS INFORMACIÓN
Seleccione un producto

Seleccione un producto

Conozca los productos Branson para unión de plásticos, soldadura de metal y limpieza de precisión en nuestro catálogo en línea. 

Asistencia en aplicaciones

Asistencia en aplicaciones

Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.