Válvulas de aislamiento

Válvulas de aislamiento

Soluciones de válvulas confiables para el cierre y aislamiento seguros de procesos industriales.

¿Qué es una válvula de aislamiento?

Una válvula de aislamiento detiene el flujo de gas, líquido, lodo o polvo. Estas válvulas suelen funcionar en posición cerrada o totalmente abierta para dirigir los medios del proceso, proteger en caso de emergencia y facilitar el mantenimiento seguro. Las válvulas de aislamiento también se conocen como válvulas de cierre, válvulas de encendido y apagado o válvulas de bloqueo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es una válvula de aislamiento?

Marcas de válvulas de aislamiento

Válvulas esféricas AEV para aislamiento del proceso criogénico y de servicio en aplicaciones exigentes
Válvulas con compuerta de guillotina Clarkson diseñadas para las industrias minera y papelera
Válvulas de control de caudal, válvulas de aislamiento, actuadores, reguladores y servicios de mantenimiento de Fisher
Actuadores y válvulas de mariposa Keystone de largo ciclo de vida útil
Válvulas de bola flotante, válvulas de bola con muñón y válvulas de bola segmentada KTM
Válvulas de aislamiento premium diseñadas para aplicaciones de servicios exigentes donde hay sarro y erosión
Al brindar a nuestros clientes soluciones de válvulas confiables para las aplicaciones corrosivas más exigentes, los ayudamos a maximizar el tiempo de actividad
Válvulas de control, seguridad y aislamiento Sempell para aplicaciones de vapor
Características de construcción únicas que permiten muy bajas pérdidas de presión y un excelente sellado.
Válvulas de triple excentricidad Vanessa para optimización de la cadena de valor del gas natural
Atemperadores, trampas de vapor, protectores de bombas y válvulas de control de recirculación automáticas Yarway

Publicaciones de blog de expertos en válvulas de aislamiento

Next-Generation Knife Gate Valves for Dewatered Tailings Applications

With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.

ver más
Isolation Valve Emission Reduction

Isolation valves are widely used throughout industrial plants and facilities worldwide. Though most perform well for their primary purpose of isolating one area of a process from another, many older models emit excess emissions. Regulations regarding these types of emissions are becoming much more stringent, as is pressure to improve upon corporate environmental, social, and …

ver más
Solving Tough Applications with Severe Service Valves

Emerson’s Chris Vergos, Justin Goodwin, and Shelby Daniels presented Toughest Application Challenges Solved with Severe Service Innovations at the Emerson Exchange 2025 conference.

ver más

Preguntas frecuentes de las válvulas de aislamiento

¿Qué es una válvula de aislamiento?
¿Qué tipos de válvulas de aislamiento están disponibles?
¿Dónde se usan las válvulas de aislamiento?
¿Pueden las válvulas de aislamiento causar emisiones fugitivas?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes de las válvulas de aislamiento
PPL_Men-Discuss-Dock

Consulte a un experto en válvulas de aislamiento

Obtenga asesoramiento sobre su reto de aislamiento de procesos hablando con uno de nuestros expertos en aplicaciones.

Contactar a un experto
Habilite JavaScript para usar este sitio web.