Diseñadas para mantener la operación de su proceso

Las válvulas de triple excentricidad superan a las válvulas tradicionales por su mayor durabilidad, confiabilidad y menor costo. El asiento de la válvula de triple excentricidad está diseñado para minimizar el desgaste, ofrecer un costo de mantenimiento más bajo y extender la vida útil de las válvulas. El sellado sin fugas de las válvulas de triple excentricidad brinda el desempeño necesario para mantener los procesos operando de manera confiable y con la más alta eficiencia. A todos estos beneficios se le añade el gran ahorro en el peso  cuando se comparan con muchas otras válvulas, lo que facilita en gran medida la instalación y el mantenimiento.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Diseñadas para mantener la operación de su proceso

Productos



Marcas


Aplicaciones





Lo más reciente

El nuevo dispositivo Edge de Emerson simplifica la arquitectura SCADA

La solución SCADA DeltaV SaaS con Edge Connect combina la potencia del Edge Computing con la flexibilidad de una plataforma en la nube

Emerson mejora la escalabilidad, la flexibilidad, el rango y la eficienciade la infraestructura...

Las nuevas capacidades de la cartera dual WirelessHART maximizan la conectividad y ofrecen el doble de capacidad de los modelos anteriores con un...

El nuevo sensor digital de oxígeno disuelto de Emerson mejora la versatilidad operativa con...

El Rosemount 490A ofrece una larga vida útil del sensor sin degradación de la señal y admite conectividad con muchos sistemas de control del host
Habilite JavaScript para usar este sitio web.