Ovation Green
Optimice las operaciones de activos de energía renovable con Ovation™ Green, un portafolio integrado, confiable y robusto, con un software innovador y dedicado y soluciones de automatización.
Proporcionar energía eólica confiable y de bajo costo independientemente de la ubicación o los desafíos climáticos con un software de automatización escalable y tecnologías que aumentan el desempeño de las turbinas o los parques eólicos.
Las soluciones integradas y diseñadas específicamente de Emerson aprovechan más de 50 años de innovación y experiencia integradas en más de 60,000 sistemas instalados en todo el mundo. Nuestro portafolio de alto rendimiento por optimización de costos incluye control de turbinas y de paso, optimización de parques , SCADA, monitorización de la condición y soluciones de renovaciones.
Emerson's world-class expertise and technologies enable increased reliability and lower-cost production for smarter, more sustainable wind power generation. Optimize your operations with our comprehensive portfolio of software, solutions and services.
El enfoque holístico de Emerson para la modernización de turbinas eólicas proporciona a los propietarios y operadores eólicos una visibilidad total de sus datos y una visión vívida del funcionamiento de las turbinas eólicas. Nuestros innovadores programas de modernización de la automatización Ovation Green para turbinas eólicas antiguas son una opción rápida, segura y rentable para prolongar su vida útil.
Operar con software y tecnologías de automatización modernas diseñadas para el viento aumenta de forma rentable la capacidad, la producción y los ingresos.
Prever el próximo mantenimiento de las turbinas eólicas más antiguas puede ser un reto si los sistemas de automatización carecen de monitorización de la condición o restringen el acceso a los datos detallados necesarios para la planificación del mantenimiento.
La solución de monitorización de la condición de las turbinas eólicas Ovation Green de Emerson con análisis de la vibración cubre todos los aspectos de las operaciones de la turbina eólica, lo que ayuda a identificar rápidamente la causa principal de un problema antes de que escale, aumenta la disponibilidad y reduce los periodos de inactividad y los costos.
El robusto sistema de paso eléctrico Ovation Green de Emerson ayuda a reducir de manera segura las cargas estresantes en las hojas de la turbina eólica, lo que se traduce en menores costos, más vida útil y más potencia de salida.
Los ajustes automáticos y precisos de la pala de la turbina se basan en condiciones variables del viento que protegen la turbina de las altas velocidades de aquel.
Nuestras soluciones están diseñadas como sistemas estándares llave en mano para modelos de turbina de tres palas hasta de 10MW o sistemas personalizados para turbinas de dos palas hasta de 20MW.
Un paquete de software de control de turbinas eólicas y aplicaciones avanzadas que permiten producir energía de forma segura y optimizada.
Las soluciones de Ovation Green son desarrolladas por un equipo experimentado en energías renovables con profundos conocimientos del sector que utiliza software inteligente y una potente plataforma de automatización. Complemente a sus expertos con los servicios eólicos de Emerson que incluyen cálculo y optimización de cargas, diseño de controles, estudios conceptuales de viabilidad y de turbinas eólicas, y análisis y optimización del costo de la energía.
Emerson refuerza su presencia en el sector de las energías renovables con la adquisición de Mita-Teknik