La nueva fábrica de pasta de eucalipto de UPM se está construyendo cerca de Paso de los Toros, en el centro de Uruguay. Imagen en alta resolución
VANTAA, Finlandia (4 de junio de 2021) – La empresa finlandesa de la industria forestal UPM ha seleccionado a Emerson como principal proveedor de instrumentación para su nueva fábrica de pasta de eucalipto que se está construyendo cerca de Paso de los Toros, en el centro de Uruguay. La instrumentación de medición avanzada, las soluciones analíticas de gas y las válvulas de control de alta presión de Emerson se utilizarán para monitorizar y controlar el proceso de producción que ayudará a optimizar la eficiencia operativa y la confiabilidad de la planta, garantizará un excelente rendimiento en materia de seguridad y sostenibilidad medioambiental y minimizará los costes operativos.
El contrato adjudicado a Emerson forma parte de la inversión de 3000 millones de dólares que hizo UPM en la fábrica de última generación, la terminal de pasta de papel en el puerto de Montevideo y las instalaciones locales de Paso de los Toros. La planta, cuya puesta en marcha está prevista para el segundo semestre de 2022, procesará más de 2.1 millones de toneladas de pasta de eucalipto al año, aumentando la capacidad de producción de pasta de papel de UPM en más del 50 %.
Este contrato refuerza aún más la posición de Emerson como socio de confianza en materia de automatización para UPM y amplía la relación de 30 años entre ambas empresas.