Resumen de noticias: Nuevo transmisor de posición ofrece un desempeño superior en aplicaciones críticas con válvulas de aislamiento

Fisher FIELDVUE 4400, transmisor de posición de válvulas, compatible para HART,

El transmisor de posición de válvulas Fisher 4400 (dispositivo verde en la parte superior del conjunto) ofrece niveles mucho más altos de confiabilidad que los interruptores de posición, ya que transmite de manera continua la posición de la válvula, además de proporcionar una gran cantidad de datos de diagnóstico. Imagen de alta resolución

El transmisor de posición de válvulas FIELDVUE 4400 de Fisher ofrece ventajas con respecto a los interruptores de final de carrera, además de una confiabilidad y capacidades de diagnóstico y SIL 2 mejoradas.

MARSHALLTOWN, Iowa (29 de noviembre de 2023) – Emerson presentó el transmisor de posición FIELDVUE™ 4400 de Fisher™ para su uso en aplicaciones críticas con válvulas de aislamiento, entre ellas paradas de alimentación en un reactor químico, absorción por oscilación de presión, aislamiento de la oxidación por presión mineral, apagado del generador de vapor y otras.

Las válvulas de aislamiento suelen estar equipadas con interruptores de final de carrera abiertos y cerrados que ofrecen retroalimentación de la posición de la válvula. Desafortunadamente, el encendido/apagado de los interruptores limita severamente la capacidad de diagnosticar el desempeño de la válvula, de modo tal que una válvula deteriorada puede pasar desapercibida hasta que finalmente falle. Esta falla puede tener consecuencias graves para el proceso, además de constituir un riesgo de seguridad.

Los transmisores de posición de las válvulas FIELDVUE 4400 con HART™ ofrecen una solución económica para resolver este y otros problemas. El transmisor es muy fácil de calibrar e incorpora un diseño comprobado sin uniones. En comparación con los interruptores de final de carrera, ofrece mucha más confiabilidad, junto con el diagnóstico de las válvulas y capacidades de nivel de integridad de la seguridad (SIL) 2 (este último a menudo es requerido en aplicaciones críticas con válvulas de aislamiento). El transmisor de posición también incluye salidas para el interruptor de final de carrera, de modo que se pueda adaptar a un circuito con interruptor de encendido/apagado y así aprovechar la información de posición de la válvula.

El transmisor de posición ofrece una ventaja inherente con respecto a los interruptores de final de carrera, ya que proporciona una indicación continua de la posición durante la carrera de la válvula a un host, como un sistema de control distribuido o de gestión de activos, por medio de HART. Si la válvula no llega al final de la carrera o queda suspendida/se adhiere durante la transición, esto queda en evidencia de inmediato gracias a la señal de posición. Además, si el transmisor falla, se detecta al instante, ya que se pierde la señal continua y esto se marca para reparación.

Para obtener más información, visite Emerson.com/Fisher4400.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.