Embalaje en blíster

Embalaje en blíster

Proteja sus productos contra contaminantes, fugas y rasgaduras con soluciones seguras de embalaje en blíster.

Soluciones para un embalaje seguro y resistente

Las soluciones de Emerson para embalaje en blíster pueden mejorar los tiempos de ciclo, optimizar el consumo de energía y garantizar un tiempo productivo predecible. La precisión del montaje de los plásticos y la tecnología de detección de fugas se asocian para garantizar soldaduras fiables y resistentes para el embalaje de los alimentos, productos de consumo y productos farmacéuticos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones para un embalaje seguro y resistente

Soluciones de embalaje en blíster

Llenado y formación de blísters

Emerson diseña cilindros y válvulas que controlan el movimiento, el aire y el vacío para dar forma y sellar bandejas de productos. Las válvulas proporcionales también aseguran un control preciso de la película plástica que sella el producto dentro de los blísters formados.

Nuestros componentes garantizan el movimiento secuencial en toda la línea para ayudar a reducir el tiempo de inactividad. Nuestra herramienta Numasizing puede ayudarle a predecir las frecuencias de los ciclos y el consumo de energía para optimizar la eficacia energética de la maquinaria. Trabajando con nuestros expertos en aplicaciones, podrá poner a punto sus máquinas con más rapidez y eficacia.

Película y sellado del blíster

La tecnología de soldadura por ultrasonido de Emerson crea embalajes blíster inviolables. Puede hacer frente a los grandes volúmenes de producción gracias a la rapidez de los ciclos de soldadura y la reducción de los productos no conformes. Al eliminar los consumibles, puede reducir la cantidad de materiales y el tamaño de los paquetes, reduciendo los costos en toda la cadena de valor. El sellado ultrasónico proporciona hasta un 25 % de ahorro de energía, reduce la huella de emisión de carbono hasta en un 75 % y es compatible con materiales reciclables y biológicos.

Test de estanquidad

Nuestros avanzados sistemas para la detección de fugas son aptos para un amplio abanico de aplicaciones, especialmente en las industrias agroalimentaria y farmacia. Nuestros sistemas en línea detectan LPG, R134a, CO2, N2O, DME y más, e inmediatamente rechazan envases con fugas para evitar incendios, riesgos de salud y contaminación. Gracias a las tests 100 % en línea, ofrecemos análisis al instante con resultados muy sensibles y precisos que optimizan la calidad, mejoran el cumplimiento y reducen los costos.

Calidad de la energía

La energía puede ser una variable dinámica a la hora de automatizar el proceso de embalaje. Establezca y mantenga un control de calidad total sobre la energía en todas sus operaciones con las soluciones de alimentación Emerson. Estabilice, controle y administre las necesidades de energía de su equipo desde la entrada del servicio hasta los puntos de utilización en todas sus instalaciones. Encienda sus aplicaciones de embalaje con nuestra línea de acondicionadores de potencia, filtros, transformadores y productos de UPS. Trabaje junto con nosotros para evitar el tiempo de inactividad costoso debido a caídas de tensión y cortes de energía.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.