Reduzca los gastos operativos de arrendamiento
Con una mejor visibilidad de los activos de producción, podrá dar mantenimiento al equipo solo cuando sea necesario y, de este modo, mejorar la eficiencia y reducir los costos de mantenimiento.
El mantenimiento ineficiente e innecesario de los activos, la falta de información oportuna sobre los costos operativos de un pozo y las prácticas operativas ineficientes en el campo pueden provocar gastos operativos de arrendamiento (LOE) excesivos. Con la vigilancia de pozos e instalaciones por parte de Emerson, puede gestionar su campo por excepción, lo cual permite que su personal gestione más pozos con menos costo de mano de obra. Además, comprender los costos asignados por pozo, le permite priorizar sus recursos para los pozos más rentables.