Licuefacción del GNL
Optimice la producción en condiciones operativas en constante cambio para lograr los objetivos de producción y emisión.
Alcanzar los objetivos de producción se vuelve difícil al lidiar con los requisitios contractuales y del mercado, las limitaciones operativas, y el aumento de la presión para reducir las emisiones. Cuando no logra alcanzar los parámetros de eficiencia o pierde un embarque, las sanciones y consecuencias financieras pueden ser elevadas. Con Emerson, usted puede predecir el tiempo de inactividad de los equipos y realizar el mantenimiento de manera proactiva para mantener su funcionamiento operativo de manera segura y a máxima capacidad.
Qatargas aumenta la producción de GNL de manera segura y rentable