Sistemas de transferencia de custodia
Mida y notifique la transferencia de custodia con absoluta precisión utilizando una solución de radar doble para maximizar la fiabilidad.
El sistema de transferencia de custodia de Rosemount está construido con la tecnología de control de desbordamiento de Emerson que es ampliamente utilizada, y es el sistema de medición por radar más preciso y fiable de la industria naval. La solución de radar doble utiliza un único tubo de destilación y antena, lo que proporciona datos precisos y un tiempo de funcionamiento ininterrumpido del sistema.
El sistema de transferencia de custodia basado en radar es la mejor opción cuando necesita una medición de GNL altamente precisa y una solución para cumplir con las regulaciones marítimas. Obtiene un sistema en el que puede confiar, ya que le brinda datos precisos para transacciones fiscales, incluso en condiciones marítimas adversas.
Los sistemas de medición que se basan en niveles con cálculo de la cantidad cargada y descargada permiten la transferencia fiscal de la carga. Las funciones de informes de transferencia de custodia le permiten generar cálculos e informes personalizados de acuerdo con su contrato.
La pieza principal del sistema de control de Rosemount es el medidor de tanques con alarma de sobrellenado. El medidor intrínsecamente seguro está compuesto por una antena con un sensor que transmite y recibe señales de radar además de la caja electrónica que procesa las señales. El sistema OFC envía una alarma inmediata cuando el nivel del tanque alcanza niveles altos.