Recuperación de sulfuro

Recuperación de sulfuro

Mantener un control de la combustión segura y confiable y reducir los efectos de la corrosión.

Recuperar el azufre de forma segura y garantizar el cumplimiento de la normativa

Un desequilibrio del aire de combustión en la unidad de recuperación de azufre podría dar lugar a demasiado sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre en el gas de cola y provocar, posiblemente, un corte de toda la refinería, y la corrosión es el reto en curso. Con Emerson, puede garantizar que se controla adecuadamente la proporción del aire de combustión para mantener una recuperación de azufre fiable y segura y que va por delante de la corrosión con mediciones de corrosión no invasivas en tiempo real.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Recuperar el azufre de forma segura y garantizar el cumplimiento de la normativa

Blog de expertos de Emerson

Emerson ayuda a la refinería BP Whiting a evitar el tiempo de inactividad mientras mejora la...

BP eligió a Emerson para actualizar el sistema de control del proceso de dos unidades de apertura de caudal catalítico de líquidos en su...

El primer cromatógrafo de gas estilo transmisor de la industria mide tanto el azufre como el gas...

El cromatógrafo de gas Rosemount 700XA de Emerson reduce los costos en hasta un 50 % y el espacio que se ocupa en hasta un 40 % para aplicaciones...

Emerson presenta tecnología de seguimiento de contacto y distanciamiento en el lugar de trabajo...

La tecnología Location Awareness ayuda a gestionar la densidad en el lugar de trabajo, mejorar la seguridad de los trabajadores y garantizar la...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.