Más información

El primer cromatógrafo de gas estilo transmisor de la industria mide tanto el azufre como el gas natural en un mismo analizador

​Rosemount 700XA Cromatógrafo de gas de Emerson

El Rosemount 700XA Cromatógrafo de gas de Emerson realiza mediciones de compuestos de azufre y análisis del poder calorífico del gas natural en un único analizador compacto. Imagen de alta resolución

El Rosemount 700XA Cromatógrafo de gas de Rosemount reduce los costos en hasta un 50 % y el espacio que se ocupa en hasta un 40 % para aplicaciones de gas natural

​SHAKOPEE, Minn. (8 de septiembre de 2020) – Emerson presentó hoy el Rosemount™ 700XA Cromatógrafo de gas (GC), la primera solución de un solo analizador de la industria que proporciona una medición de los compuestos de azufre y del contenido energético del gas natural, lo cual ofrece un enfoque rentable para cumplir con los requisitos de calidad del gas y el poder calorífico para la distribución en los gasoductos, el procesamiento de gas natural licuado (GNL), los líquidos de gas natural (LGN) mezclados y de alta pureza, además del comercio internacional de GNL. También cumple con las normas operativas y de seguridad que protegen gasoductos, plantas de procesamiento, sistemas de distribución y trabajadores con un solo GC compacto y estilo transmisor.

Si bien las generaciones anteriores de cromatógrafos de gas han requerido la compra de analizadores separados para la medición de azufre y el análisis del poder calorífico, el nuevo Rosemount 700XA Cromatógrafo de gas está equipado con un microdetector fotométrico de llama (FPD) que permite que los clientes reduzcan el costo del equipo inicial hasta en un 50 % y los requisitos de espacio hasta en un 40 %.

La configuración tipo transmisor que se puede montar en campo del Rosemount 700XA lo convierte en un cromatógrafo de gas mucho más flexible, ya que permite el montaje cerca de la toma, lo que reduce las líneas de muestras y ofrece una respuesta más veloz. Además, el 700XA es un analizador Clase 1, División 1, antideflagrante y con clasificación de seguridad ATEX/IECEX, lo cual elimina los requisitos de aire de instrumentación para purga o la necesidad de contar con protección adicional. Esto mejora el perfil de seguridad del analizador y le permite adaptarse a entornos desafiantes y con poco espacio sin una infraestructura costosa, lo cual genera obtener importantes ahorros en instalación y operación.

"Para medir el sulfuro de hidrógeno (H2S) y otros mercaptanos, es crítico cumplir con las especificaciones de calidad en aplicaciones de pureza de gas natural, proteger las tuberías de la corrosión y cumplir con los acuerdos contractuales. Una variación sin control puede tener efectos costosos para los proveedores y las plantas de procesos, incluyendo las paradas", explicó Asad Tahir, director de gestión de producción de cromatógrafos de gas Rosemount en la unidad comercial Emerson Automation Solutions. "El uso de los analizadores de H2S tradicionales que dependen de una cinta de acetato de plomo con sistemas mecánicos y sensores de poca vida útil requiere mucho mantenimiento, alto costo y una correcta manipulación del plomo. Además, se necesitan dos analizadores independientes para medir el azufre y proporcionar un análisis del poder calorífico por separado, lo cual es una estrategia poco económica para los operadores. Es por ello que Emerson ofrece a los clientes lo que necesitan: una solución única, compacta y rentable que mida ambas cosas".

El modelo Rosemount 700XA no solo es una solución práctica para la medición del contenido energético y sulfuro de hidrógeno, sino que también proporciona cálculos del punto de rocío de hidrocarburos para informar con precisión el contenido energético en caudales de gas bifásicos, además de ofrecer especiación y cuantificación del total de compuestos de azufre a niveles de trazas. Esto permite que los operadores reemplacen hasta cuatro analizadores con un cromatógrafo de gas en aplicaciones específicas, lo que simplifica el alcance de los analizadores y reduce el costo general y el espacio utilizado.

Para obtener más información, visite Emerson.com/Rosemount700XA.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.