Coquizador retardado

Coquizador retardado

Minimice los disturbios causados por el cambio frecuente de tambores de coqueo.

Opere el coquizador retardado de manera segura y consistente

El coquizador retardado es una unidad de procesamiento importante para extraer productos de combustible de alto valor del fondo del barril de petróleo, pero los disturbios sin monitorización durante la transición al tambor de coque a menudo pueden causar retardos en el proceso o incluso apagados. Las soluciones de control de proceso avanzado de Emerson para coquizadores retardados y calentadores a fuego directo pueden minimizar los disturbios, optimizar el control de temperatura, reducir la acumulación y permitir una transición más rápida hacia las condiciones operativas normales.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Opere el coquizador retardado de manera segura y consistente

Blog de expertos de Emerson

Emerson ayuda a la refinería BP Whiting a evitar el tiempo de inactividad mientras mejora la...

BP eligió a Emerson para actualizar el sistema de control del proceso de dos unidades de apertura de caudal catalítico de líquidos en su...

El primer cromatógrafo de gas estilo transmisor de la industria mide tanto el azufre como el gas...

El cromatógrafo de gas Rosemount 700XA de Emerson reduce los costos en hasta un 50 % y el espacio que se ocupa en hasta un 40 % para aplicaciones...

Emerson presenta tecnología de seguimiento de contacto y distanciamiento en el lugar de trabajo...

La tecnología Location Awareness ayuda a gestionar la densidad en el lugar de trabajo, mejorar la seguridad de los trabajadores y garantizar la...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.