Soluciones de automoción bajo el capó
Ofrecemos una gama de tecnologías de soldadura para ayudar a los fabricantes de automóviles de todo el mundo a construir vehículos más ligeros y de menor consumo de combustible.
Nuestra completa selección de tecnologías de soldadura para componentes bajo el capó ayuda a que los fabricantes de automóviles reduzcan los costes y cumplan con normas de combustible más exigentes. Desde manifolds hasta depósitos de carbono, trabajamos con los fabricantes para identificar el proceso de soldadura óptimo. Tanto si aprovechamos los nuevos avances en tecnologías por láser, por vibración y por ultrasonido, como si aplicamos técnicas probadas en el tiempo, como la soldadura por placa caliente, por rotación, infrarroja o termal, trabajaremos con usted en nuestros laboratorios de aplicaciones alrededor del mundo con el fin de diseñar e implementar la solución adecuada.
Reducir el peso del vehículo es un objetivo clave del sector de automoción. La tecnología de soldadura de Branson ayuda a alcanzarlo y mantener una producción de mayor volumen. La soldadura por vibración permite fabricar el manifold a través de la unión de dos mitades, en vez de moldear una única pieza. Esto reduce los costos y el tiempo del ciclo.
Los manifolds producidos de esta manera pudieron resistir la presión de ruptura generada por la combustión del motor y se convirtieron en el estándar de la industria.
Al incluir más en los cilindros existentes, la tecnología del turbocompresor permite a los fabricantes del automóvil obtener el mismo rendimiento potente con un motor de desplazamiento más pequeño mientras reduce las emisiones. Las tecnologías de soldadura plástica de Branson se utilizan para crear cubiertas de escape para los turbocompresores que pueden soportar un ambiente operativo más difícil de temperaturas más altas y presión aumentada. Esta tecnología permite a los fabricantes cumplir con sus objetivos de reducción de peso del vehículo y bajar los costos.
La tecnología de unión plástica de Branson tiene un papel activo en la ayuda a los fabricantes de automóviles para reducir las emisiones peligrosas. La soldadura plástica sitúa a los depósitos de carbono en el sistema de transmisión del vehículo, donde capturan las emisiones químicas de los sistemas de combustible antes de que puedan escapar al ambiente. Esta tecnología está personalizada para las necesidades individuales del cliente de manera que cumpla con las demandas específicas del motor, tamaños del tanque de combustible y requerimientos regulatorios.
La tecnología láser de Branson une de forma segura las partes de plástico que contienen componentes sensibles o delicados y pueden dañarse por la vibración, el calor u otros métodos de soldadura. La fuerza baja de la soldadura láser no contiene vibración y es inherentemente más segura para estas partes. Las tecnologías de soldadura de Branson se utilizan para crear cubiertas protectoras para la unidad de control electrónico (ECU), ya que realiza las operaciones vitales para el funcionamiento de un vehículo, incluída la regulación del sistema de inyección de combustible, el tiempo de encendido y el sistema de control de velocidad de ralentí.