Válvula de alivio de presión de venteo de aro Enardo™

Descripción del producto

Los venteos de aro Enardo alivian la presión de tanques de almacenamiento atmosféricos y de baja presión y de tanques de techo flotante como los definidos en las normas API 12F, 12B y 650, y EN 14015. Los venteos de aro Enardo también sirven para ventilación de emergencia en tanques atmosféricos pequeños y de baja presión.

atex-certification
Tamaños
6"
Materiales de la carcasa
Aluminio
Material del contrapeso
Acero al carbono galvanizado
Materiales del asiento y la paleta
PPS
Materiales del sello y la empaquetadura
FEP Teflon
Ajustes de presión
0,5 a 12 oz/pulg2
Opciones
Recubrimiento especial, material del contrapeso, tornillería, material del empaque, resinas FRP, camisa de vapor or rastreo

Características

  • Construcción ligera
  • Piezas internas de PPS para una protección excelente contra la corrosión
  • Tasa de fuga igual o inferior a 1 SCFH en punto de referencia del 90 %
  • Conjuntos de la paleta y el asiento completamente reemplazables
  • Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5