Los medidores de caudal y densidad Coriolis de la serie TA tienen todo el material húmedo construido con tántalo puro y son ideales para la manipulación de líquidos corrosivos como ácidos y bases. Los distintos tamaños de tuberías disponibles le ofrecen una plataforma ideal para las aplicaciones de procesamiento de lotes, distribución, asignación y mediciones dentro de la planta.