Micro Motion-P-MVD-Coriolis

MVD Direct Connect de Micro Motion

Descripción del producto

MVD Direct Connect de Micro Motion combina el desempeño de los caudalímetros Micro Motion con una interfaz Modbus® directa. La opción de barrera I.S. permite la instalación en áreas clasificadas y proporciona los mismos beneficios de acondicionamiento de alimentación que ofrece un transmisor.

Electricidad
Voltaje de alimentación de 24 VCC ±20%
Consumo máximo de 3,5 W
Comunicaciones
LED de alimentación
RS-485 LED
medio dúplex del baud de 1200 a 38 400
Protocolo TIA/EIA-485 (RS-485)
Especificaciones físicas
Dimensiones (A × A × D) 4,291 ? × 0,925 ? × 4,095 ?(109 × 23,5 × 104 mm)
Peso 0,34 lb (152 g)
Carcasa hermética IP50
Terminal hermética IP20
Terminal atornillable con torsión de 0,5 N-m

Características

  • Simplifique la instalación y reduzca costos con el diseño único de MVD Direct Connect integrado a un host Modbus
  • Obtenga un acceso integral a todas las variables Micro Motion, a los diagnósticos integrados y a la configuración completa del sensor
  • Realice la instalación en áreas clasificadas y reciba acondicionamiento de la alimentación con una barrera compacta opcional de carril DIN

Documentos y dibujos